drylin® E Linearmodule mit Zahnstangen

Anzahl Produkte: 5

drylin® E GRR-1280 Linearmodul mit Zahnstange

  • Leichte Z-Achse
  • Gewicht der Achse nur 1,45 kg bei 500 mm Hub
  • Besteht aus Aluminium und Kunststoff
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Hublängen max. 750 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® E GRR-20120 Linearmodul mit Zahnstange

  • Leichte Konstruktion
  • Schlittenlänge: 172 mm
  • Hublängen max. 1.000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E GRW-0630A Linearmodul mit Zahnstange

  • Direkte Kraftübertragung über Zahnstange
  • Kompakter Aufbau
  • Schlittenlänge: 80,5 mm
  • Hublängen max. 150 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin® E GRW-0630B Linear module with toothed rack

  • Direkte Kraftübertragung über Zahnstange
  • Kompakter Aufbau
  • Schlittenlänge: 80,5 mm
  • Hublängen max. 150-300 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Auf Anfrage
Zur Produktseite

drylin EGW endless gear linear module with toothed rack

  • Almost endlessly expandable drive
  • For applications > 2,000mm
  • Rack and pinion elements modularly expandable
  • Linear carriage with exchange bearing for changing directly on the rail
  • Available ready for installation with motor and control system
Auf Anfrage
Zur Produktseite