Bahntechnik mit Energieführung und Lager­technik kostengünstig verbessern

Tech up, Cost down mit Hochleistungspolymeren und flexiblen Leitungen mit EN 45545 und NFPA 130 Zertifizierung

Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz. Um Fahrten mit der Bahn attraktiv für die Fahrgäste zu machen, müssen ein intaktes Schienennetz und funktionierende Züge die Regel sein und nicht die Ausnahme. In der Bahntechnik sind somit langlebige Bauteile gefragt, die hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, zu denen auch die Brandschutznormen EN 45545 oder NFPA 130 zählen. Unsere motion plastics erfüllen diese Voraussetzungen und sind darüber hinaus schmierfrei, was Wartungsaufwände und so auch Kosten minimiert. Ein nicht unwesentlicher Faktor, wenn Bahnfahren auch preislich attraktiv sein soll.

Bahntechnik Whitepaper EN 45545 Brandschutznorm

Kostenloses Whitepaper zur Brandschutznorm EN 45545

motion plastics in Schienenfahrzeugen

Die Brandschutznorm einfach erklärt und übersichtlich dargestellt. Im Whitepaper "igus Produkte und die Brandschutznorm EN 45545" werden unsere motion plastics und die eingesetzten Materialien anhand der branchenspezifische Normen analysiert und verständlich erläutert. 
 
Jetzt kostenlos herunterladen

Anwendungsbeispiele aus der Bahntechnik

Stadtbahn Tür mit igus Produkten

Platzsparende Stadtbahn-Türen

Kompakte Fahrgasttüren für neue Stadtbahnen der Linie Metro del Valles in Barcelona entwickeln: Das ist der Job des spanischen Unternehmens Masats. Die Ingenieure setzen in den Öffnungsmechanismen der Türen auf chainflex Steuerleitungen und e-ketten von igus.
Ideenzug der Deutschen Bahn mit igus Gleitlager

Ideenzug der Deutschen Bahn

Der Ideenzug der Deutschen Bahn ist eine Initiative, um neue Ideen für den Personentransport aufzuzeigen. Die Partnerunternehmen erarbeiten auf der Plattform konkrete Konzepte, die eine komfortable Beförderung in der Zukunft aufzeigen.
 
Ideenzug der Deutschen Bahn mit igus Gleitlager

Alle Anwendungsbeispiele

Entdecken Sie weitere Erfolgsstorys aus verschiedensten Bereich der Bahntechnik. Von wartungsfreien Gewindespindeln für den Betrieb von Schiebetritten bis hin zu Wellenführungen in Türen von Hochgeschwindigkeitszügen.
 

Einsatzgebiete in der Bahntechnik

Entdecken Sie die diversen Anwendungsmöglichkeiten und die Vorteile, die die igus Produkte der Bahntechnik bieten.
  • Langlebige Produkte, Lebensdauer mit kostenlosen Online-Tools berechenbar
  • Zahlreiche igus Produkte erfüllen Hazardlevel 3 nach DIN EN 45545 oder NFPA 130
  • Spezielle Gleitlager-Materialien erfüllen die Anforderungssätze R22 und R23, bestimmte Leitungen R15 und R16
  • Wartungsfreie, vibrationsdämpfende Lagertechnik ohne zusätzliche Schmierung
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +170 °C
Mehr zu Einsatzgebieten

Kostengünstige igus Polymerprodukte für die Bahntechnik

Gleitlager iglidur RW370 GV0 und J350

Hochtemperatur-Gleitlager

  • EN 45545 HL3
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • iglidur RW370: erfüllt Anforderungssatz R22/R23
  • iglidur G V0: erfüllt Anforderungssatz R24
  • iglidur J350 mit hoher Dimensionsstabilität im Einsatz bis +180 °C dauernd
Steuerleitung CF9.UL

Steuerleitungen für kompakte Fahrgasttüren

  • Robust und langlebig durch TPE-Außenmantel
  • Geeignet für begrenzten Bauraum
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • Steuerleitung CF9.UL
Energieführung E2 micro

e-ketten easychain und E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Leicht und lauffruhig
  • easychain: leicht zu befüllen, für hohe Beschleunigungen
  • E2 micro: kleinste Innenhöhen und Biegeradien, hoher Torsionswiderstand
dryspin® Steilgewindespindel

Spindelmuttern iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • In Trapez-und Steilgewinde, zylindrischer Bauform oder als Flanschvarianten
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf
igus Stirnzahnräder

Stirnzahnräder

  • individuelle Konfiguration ab Stückzahl 1
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geräuschreduzierend
Rundstab iglidur RW370

Rundstab iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringer Reibwert

Bahntechnik Musterbox

Bahntechnik Musterbox mit passenden motion plastics

igus Produkte ausprobieren leicht gemacht

Mit der Musterbox erhalten Sie für die Bahntechnik zugeschnittene Produktmuster:
  • 1. dryspin Gewindetriebe
  • 2. iglidur und igutex Gleitlager
  • 3. drylin Linearführung
  • 4. igubal Gelenklager
  • 5. iguform und igutek Zahnräder
  • 6. E2.1 micro E-Kette
  • 7. chainflex Leitungen
Sie wünschen einen Aufsteller, der auf Ihre Firma individuell angepasst ist? Die igus Corner kann von uns persönlich bestückt und ausgeliefert werden. Sie möchten einen digitalen Einblick zu unseren Bahntechnik Mustern erhalten? Hier gibt es einen Ersteindruck.
 
Jetzt Musterbox erhalten

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Dadurch lässt sich die Lebensdauer der Produkte genau bestimmen. Somit könnnen wir Ihnen Gewissheit für Ihre Bahntechnik Anwendung und deren Verschleiß geben. 

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Mehr erfahren

Weitere Informationen

Bahntechnik-Produktbroschüre

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Jetzt downloaden
igus Online-Tools auf Tablet

igus Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken