Entdecken Sie die Bahntechnik Musterbox

motion plastics für den Einsatz in schienengebundenen Verkehrs- und Transportmitteln

Was ist in Ihrer Musterbox?

Ihre Musterbox enthält eine Reihe von speziell ausgewählten Hochleistungspolymeren und Leitungen aus unserem breiten Produktportfolio, welche optimal zu den Anforderungen der Bahntechnik passen. Dazu gehören:
Bahn Musterbox mit igus Produkten

1. dryspin Gewindetriebe

Dryspin Gewindesysteme machen durch ihre Gewindemuttern aus selbstschmierenden Hochleistungspolymeren zuätzliche Schmierung überflüssig und reduzieren so Wartungs- und Reinigungskosten. Anwendung finden die Systeme im Einstiegsbereich (im Scheibetritt und der Tür) und in diversen Anwendungen der Bahn-Infrastruktur. 
dryspin® Steilgewindespindel

Spindelmuttern iglidur J350

Für die Gewindesysteme im Innenraum gilt vor allem die Konformität nach der Brandschutznorm DIN EN 45545. Im breiten Protfolio von Werkstoffen der Gewindetechnik finden sich die Spindelmuttern iglidur J350, welche die Anforderungen Bahninterior erfüllen.
  • In Trapez-und Steilgewinde, zylindrischer Bauform oder als Flanschvarianten
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf
Bahntür mit verschiedenen igus Komponenten

Ausfallfreie Einstiegssysteme mit langer Lebensdauer

chainflex Leitungen, dryspin Gewindetechnik und Energieführungen werden eingesetzt, um Einstiegssysteme wartungsfrei und vor allem langlebig zu machen. Defekte Türen können die Fahrgäste in Notsituationen in Gefahr bringen und sind im Alltag ein Hindernis für zügigen Fahrgastwechsel.
Bahntechnik Spaltüberbrückung mit dryspin Gewindetechnik

Gewindetriebe in Spaltüberbrückungen in Zügen

Zentrale Bestandteile einer Neuentwicklung der Knorr-Bremse GmbH, Division IFE sind schmiermittel- und damit wartungsfreie dryspin Steilgewindespindeln und -muttern von igus. Sie sind korrosions- sowie medienbeständig und sorgen für eine lange Lebensdauer ‒ bei deutlich reduzierten Kosten.

2. iglidur und igutex Gleitlager

Gleitlager finden sich in den verschiedensten Anwendungen. Dabei eignen sich die Lager iglidur Q3E und  igutex TX1 vorallem für Hochlastanwendungen und gewähren hohe Tragfästigkeit. Für den Innenbereich bieten die Gleitlager iglidur RW370 nicht nur komfortable und geräuscharme Verstellmöglichkeiten, sie erfüllen auch die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23. 
railway bearings

iglidur RW370, TX1, Q3E

Unsere Gleitlager sind selbstschmierend und wartungsfrei, was zu minimalen Wartungskosten führt. Sie sind kostengünstig und robust, ideal für hohe Lasten. Mit unserem Online-Tool können Sie die Lebensdauer berechnen. Verfügbarkeit? Weltweit und innerhalb von 24 Stunden! Zudem sind sie chemikalienbeständig. 
Sitz mit iglidur Gleitlagern, drylin Linearführungen sowie einem PRT Rundtischlager

Hoher Komfort im Fahrgastraum

Erleben Sie Komfort mit iglidur Gleitlagern! Sie ermöglichen geräuscharme und saubere Verstellungen von Armlehnen, Klapptischen und Sitzen im Fahrgastraum. Sie sind robust, wartungsfrei und leicht zu reinigen. 
Kupplung mit iglidur Gleitlagern

Zuverlässiges und schmiermittelfreies Kuppeln

Von der hohen Zuverlässigkeit der iglidur Gleitlager und Anlaufscheiben profitieren Bahn-Kupplungen. In Scharfenbergkupplungen werden sie z.B. am Hauptbolzen eingesetzt, damit sich die Hakenscheibe beim Kuppeln drehen kann. die Gleitlager benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel und sind somit wartungsfrei.

3. drylin W Linearführung

drylin W Profilschienenführungen sind vielseitig einsetzbar, ob als Einbausystem oder modularer Baukasten. Mit über 50 verschiedenen Profilen und einer Vielzahl von Lineargleitlagern und Linearschlitten können sie individuell kombiniert werden. Sie sind anwendungsübergreifend einsetzbar. Alle Teile, einschließlich Schienen, können in der gewünschten Länge online bestellt werden. Darüber hinaus bieteten wir weitere Linearsysteme für jegliche lineare Bewegungs- oder Antriebsanforderungen.
Drylin WW Linearführung

Linearsysteme für jeden Anwedungsfall

Die von uns angebotenen Linearschienensysteme erreichen in Präzision und Reibung ähnlich gute Werte wie Kugelumlaufführungen oder Laufrollenführungen und zeichnen sich zusätzlich durch Wartungsfreiheit, Schmiermittelfreiheit, Laufruhe und Montagefreundlichkeit aus. Diese Vorzüge resultieren aus den speziell für die drylin Gleitfolien und Gleitflächen entwickelten iglidur Kunststoffen.
Sitz mit iglidur Gleitlagern, drylin Linearführungen sowie einem PRT Rundtischlager

Wartungsfrei und sauber im Fahrgastraum

iglidur Gleitlager und drylin Lineartechnik sorgen ohne zusätzliches Schmiermittel für sauberes Verstellen, geringe Reibwerte und geräuscharme Bewegungen. Grund sind inkorporierte Trockenschmierstoffe, die in den igus Werkstoffen enthalten sind. Müssen die Bauteile DIN EN 45545 entsprechen, kann iglidur RW370 verwendet werden. 
Gleisabstandmessgerät mit drylin Bauteil

Abstandmesser für Gleise

drylin Linearführungen werden in Abstandmessern für Pfeilhöhen- und Spurweitenmessungen eingesetzt. Bevorzugt kommt hier die kleinsten Linearführungen der 4er Reihe von drylin N und drylin T zum Einsatz. Diese sind besonders Platz und Gewicht sparend. Schmutz und Regen machen drylin Linearführungen nichts aus, da sie ohne zusätzliche Schmiermittel auskommen. Somit sind sie bestens für den Außeneinsatz geeignet.

4. igubal Flanschlager

 igubal 2- und 4-Loch Flanschlager sind korrosions- und chemikalienbeständig, schmiermittelfrei und leichter als Metallvarianten. Sie bieten erhebliche Kosteneinsparungen durch geringere Wartung, keine Schmiermittelkosten und niedrigere Anschaffungskosten im Vergleich zu metallischen Alternativen.
Kupplung mit iglidur Gleitlagern

Selbsteinstellende Lagerelemente

igubal® Gelenklager sind selbstjustierende, wartungsfreie Lagerelemente, die vollständig aus Kunststoff bestehen. Sie können je nach Materialauswahl bis zu +200 °C eingesetzt werden. Das gesamte igubal Gelenksystem ist unempfindlich gegen Staub und Schmutz und korrosionsbeständig.
Bahntechnik Stromabnehmer Pantograph

Isolierende Hochleistungspolymere in Pantographen

Da iglidur Gleitlager aus nichtleitenden Hochleistungspolymeren bestehen, können sie als isolierende Komponenten in Lagerstellen an Stromabnehmern eingesetzt werden. Da die Gleitlager Festschmierstoffe enthalten, benötigen sie keine zusätzlichen Schmiermittel und sind somit wartungsfrei. In Stromabnehmern werden häufig die iglidur Werkstoffe G, H370, J, W300, X und Z verbaut.
Messmaschine für Schienenprofile

Messmaschine für Schienenprofile

In Messmaschinen für Schienenprofile kommen selbsteinstellende igubal Lager zum Einsatz. Durch ihren Winkelausgleich sind sie bestens für händische Verstellungen geeignet. Des Weiteren werden hier drylin SLW Linearführungen für die Breiten- und Höhenverstellung verbaut, da sie kostengünstig und gewichtssparend sind. Auch drylin R Kohlefaserwellen mit drylin R Kunststoffgehäuselagern finden in Messmaschinen Anwendung, um Gewicht einzusparen.

5. iguform und igutek Zahnräder

Zahnräder iguform und igutek

Verschleißfeste Kunststoffzahnräder aus iglidur Hochleistungspolymeren

Unsere iglidur Zahnräder sind schmier- und wartungsfrei und zeichnen sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit aus. Sie haben sich in verschiedenen Anwendungen bewährt und wurden in unserem Testlabor geprüft. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des richtigen Materials und der Fertigungstechnik für individuelle Zahnräder.
Zahnräder in Weichenverstellung

Zahnräder in Weichenverstellung

Um Fahrtenunterbrechungen bei der Bahn zu reduzieren, werden Bahnweichen eingesetzt. Sie dienen dem nahtlosen Übergang der Schienenfahrzeuge von einem zum anderen Gleis. 
Der Einsatz unserer verschleißfesten iglidur i3 Zahnräder trägt hierbei zu einer hohen Lebensdauer der Anwendung bei.

6. E2.1 micro E-Kette

E2 micro e-ketten sind leichte, stabile Energieketten, ideal für dynamische Anwendungen und enge Räume. Sie eignen sich dadurch vor allem für die sichere Leitungsführung in Bahntüren. Die  E2.1 Generation bietet ein robustes Anschlagsystem, größere freitragende Länge und höhere Zusatzlasten. Sie sind einfach zu öffnen und bieten vielfältiges Zubehör wie Innenaufteilungs- und Anschlusselemente.
Energieführung E2 micro

Energieketten für die sichere und langlebige Leitungsführung

Unsere Energieketten bestehen aus optimal abgestimmten Materialien für hohe Laufzeiten und Lebensdauer. Sie sind kabelfreundlich, leicht, stabil, leise, leicht zu öffnen und wartungsarm. Sie können Energie, Daten, LWL, Öl und Luft in einem System führen und sind online konfigurierbar. Mit smart plastics können sie als intelligentes, sich selbst überwachendes System erweitert werden.
Bahntür mit verschiedenen igus Komponenten

Ausfallfreie Einstiegssysteme mit langer Lebensdauer

chainflex Leitungen, dryspin Gewindetechnik und Energieführungen werden eingesetzt, um Einstiegssysteme wartungsfrei und vor allem langlebig zu machen. Defekte Türen können die Fahrgäste in Notsituationen in Gefahr bringen und sind im Alltag ein Hindernis für zügigen Fahrgastwechsel.
Zweiwegefahrzeug

Sicheres Verschieben der Schiebebühne

Um die Kabel von der Steuereinheit zur Schiebebühne auch bei den extremen Wetterbedingungen und der salzigen Luft im Hafen in Felixstowe langfristig sicher zu führen und die Wartungszeiten minimal zu halten, entschieden sich die Betreiber für ein flizz-System aus Edelstahl, in dem eine e-kette der Serie E4 und chainflex-Kabel verwendet werden.

7. chainflex Leitungen

CF9 Steuerleitung mit Siegel

Leitungen für bewegte Anwendungen

Chainflex Leitungen sind für ihre Zuverlässigkeit und Qualität bekannt. Mit 30 Jahren Erfahrung bieten wir eine breite Palette von Leitungen für verschiedene Anwendungen. Sie sind wartungsfrei und liefern hohe Leistung, selbst unter widrigsten Bedingungen. Schnelle Lieferzeiten garantieren minimale Ausfallzeiten.

Stadtbahn Tür mit igus Produkten

Platzsparende Stadtbahn-Türen mit chainflex Leitungen

Kompakte Fahrgasttüren für neue Stadtbahnen der Linie Metro del Valles in Barcelona entwickeln: Das ist der Job des spanischen Unternehmens Masats. Die Ingenieure setzen in den Öffnungsmechanismen der Türen auf chainflex Steuerleitungen und e-ketten von igus.
Einbaufertige Energiekettensysteme

Konfektionierte Energieketten mit chainflex Leitungen

Die readychain Systeme von igus sind einbaufertige Energiekettensysteme, bestehend aus Energieketten, flexiblen Leitungen, Steckern, Blechen und Montagegestellen. Sie bieten vier standardisierte Varianten: Basic, Standard, Standard Plus und Premium. Jedes System wird endgeprüft und bietet eine Garantie.