Sicher verschieben

Schiebebühne

Diese Schiebebühne im Hafen des englischen Felixstowe sorgt dafür, dass die Lokomotiven schnell auf das richtige der acht Gleise kommen. Lokomotiven mit einem Gewicht von bis zu 170 Tonnen werden über eine Strecke von bis zu 30 Metern geschoben. Um die Kabel von der Steuereinheit zur Schiebebühne auch bei den extremen Wetterbedingungen und der salzigen Luft im Hafen langfristig sicher zu führen und die Wartungszeiten minimal zu halten, entschieden sich die Betreiber für ein flizz®-System von igus® aus Edelstahl, in dem eine e-kette® der Serie E4 und chainflex®-Kabel verwendet werden.

Mechan Ltd, Martin Berry, Sheffield, Great Britain

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb