e-spool flex light

[Designstudie] Aufs Minimum maximiert

Für besonders günstige Integration
Die igus Variante einer Kabeltrommel ohne Schleifring, für Leitungsdurchmesser von 5 mm bis zu 15 mm. Vorgesehen für die Integration in vorhandene Kundenstrukturen. Durch den Verzicht auf ein Außengehäuse können Kosten, Gewicht und Abmaße einspart werden. Die e-spool flex light ist als Federrückgestellte (SP) Variante geplant.
Jetzt e-spool flex light anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Keine Leitungsunterbrechung / schleifringfrei
Kosten senken

Kosten senken

  • Anpassbar an technologischer Entwicklung, durch einfachen Austausch der verwendeten Leitungen
Beweise

Beweise

  • Getestet im igus Labor
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine zusätzlichen Kupferkomponenten im System (außer Leitungskupfer)

Panel-Zuführung e-spool flex 2.0

Kabeltrommel ohne Schleifring

Modulares Energiekettensystem e-loop

Technik verbessern: Schleifringfreie Führung für Strom, Daten Flüssigkeiten oder Luft. Kann mit jeder beliebigen Leitungsart
bestückt werden.

Kosten senken: Kein Schleifring und kostengünstig im Reparaturfall, da Austausch von einzelnen Komponenten möglich ist.