Halbzeuge Plattenstreifen

Die Plattenstreifen aus dem iglidur® Halbzeuge Programm können in individuellen Längen von 100 mm bis 1000 mm, unterschiedlichen Stärken (6, 10, 15, 30 & 50 mm) und einer Breite von 160 mm bestellt werden.
Um den unterschiedlichen Anforderungen, je nach Anwendung gerecht zu werden, bieten wir verschiedene Materialien an. Egal ob für niedrige, mittlere oder eher hohe Geschwindigkeiten, Temperaturen bis 250 °C, für vornehmlich statische oder extreme Belastungen - für fast jeden Anspruch finden Sie hier das richtige Material an Kunststoff-Plattenstreifen.
Die Bauteile, die aus Plattenstreifen gefertigt werden können, wie z.B. Gleitsteine oder Gleitelemente sind für einen absolut schmiermittelfreien Einsatz geeignet und sind somit nicht nur wartungsfrei, sondern auch besonders hygienisch.
So finden die iglidur® Materialien zum Beispiel auch im Bereich der Medizintechnik oder Lebensmittel- und Verpackungsindustrie Verwendung.

Kategorien
Filter
Kernanforderungen
Abmessung
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 11

iglidur® A350, Plattenstreifen mit FDA-Konformität für mittlere bis hohe Belastungen

  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Entsprechen den Anforderungen der FDA
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  •  Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
ab 172,06 EUR/m
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® RW370, Plattenstreifen erfüllen die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23

  • Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Brandhemmend
  • Hohe Verschleissfestigkeit
  • Geringer Reibwert

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
ab 120,11 EUR/m
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
1 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® HSD350, Plattenstreifen, Heißdampfsterilisierter Allrounder

  • Sterilisierbar
  • Bis +180 °C dauerhaft einsetzbar
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Korrosionsfrei
  • Für den Nassbereich

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
ab 1 416,62 EUR/m
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J4, Plattenstreifen, der Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer

  • Low-cost-Werkstoff für Großserien
  • Geringe Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
ab 67,75 EUR/m
3 Artikel, davon versandfertig:
3 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, Plattenstreifen, Chemikalien- und temperaturbeständig bis 250 °C

  • Dauerbetriebstemperaturen von -100 bis +250 °C
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
ab 281,44 EUR/m
3 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
1 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® E7, Plattenstreifen

  • Extrem geringe Reibwerte
  • Selbstschmierend durch inkorporierte Festschmierstoffe
  • Korrosionsbeständig
  • Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden

Derzeit ist der Artikel nicht verfügbar. Gerne beraten wir Sie zu einer Alternativlösung.

 
ab 235,79 EUR/m
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® C500, Plattenstreifen, Hochtemperatur-Dauerläufer

  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit
  • Wasserdampfbeständig
  • Gute Reib- und Verschleißwerte

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
ab 931,35 EUR/m
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J350, Plattenstreifen, Dauerläufer mit guter Dimensionsstabilität bei hoher Temperatur

  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Besonders gut geeignet für Rotationen
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
ab 332,69 EUR/m
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® W300, Plattenstreifen, Der Dauerlaufklassiker bis 30 MPa

  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Schmutz
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
ab 199,91 EUR/m
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A500, Plattenstreifen, Medien- und Temperaturspezialist im Foodbereich

  • Konform gemäss EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C bis +250 °C
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
ab 224,99 EUR/m
5 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® JB, Plattenstreifen, hochverschleißfest

  • Geringer Verschleiß
  • Niedriger Reibwert
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Medienbeständigkeit

Wählen Sie die Standardlänge von 1.000 mm oder lassen Sie sich eine Länge von 100- 900 mm zuschneiden.

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
ab 64,64 EUR/m
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.