Kleine Energieketten für kleine Bauräume

Es kommt schnell vor, dass der Bauraum der beschränkende Faktor bei der Leitungs- und Kettenauswahl ist. Hier werden kleine Energieketten benötigt, die auch bei engen Bauräumen problemlos funktionieren. Unsere hierfür entwickelten Mini-Energieketten sind so ausgebaut, dass sie problemlos in kleinen Einbauräumen eingesetzt werden. Die neue Generation unserer E2.1 micro überzeugt mit geringem Gewicht und kompakter Bauweise. Zudem punktet sie mit Leichtigkeit, Stabilität und einfacher Öffnung. 

Typische Industriezweige und Anwendungen: Allgemeiner Maschinenbau, Messmaschinen, Handlings...

e-chain

E2.1 micro

E2.1 micro

Stabilere Generation für kleinste Einbauräume

  • Innenhöhen: 10 bis 15 mm
  • Verfügbar in drei Versionen:
    • Geschlossen
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
  • Integrierte Bremse für besonders ruhigen, leisen Lauf
  • 25% höhere freitragende Länge und 100% höhere Zusatzlast zu baugleichen Typen
  • Optionales Öffnungswerkzeug für ein noch schnelleres Öffnen und Schließen

E2 micro

E2 micro

Für kleinste Bauräume mit kleinsten Innenhöhen

  • Innenhöhen: 5 bis 15,6 mm
  • Verfügbar in drei Versionen:
    • Geschlossen
    • Im Außenradius aufklappbar
    • Im Innenradius mit Filmscharnier aufklappbar

easy chain®

easy chain

Sehr einfach zu befüllen und kostengünstig

  • Innenhöhen: 5 bis 48,5 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Im Außenradius befüllbar
    • Im Innenradius befüllbar
  • Leitungen einfach eindrücken und herausziehen
  • Auch mit Mehrkammersystem erhältlich
  • UL94-V2 Klassifizierung

E2 mini

E2 mini

Klein und sehr stabil

  • Innenhöhen: 17 bis 41 mm
  • Verfügbar in drei Versionen:
    • Geschlossen
    • Im Innenradius öffenbar
    • Im Außenradius öffenbar

zipper

Zipper

Blitzschnelles Öffnen und Schließen mit "Reißverschluss"

  • Innenhöhen: 9 bis 32 mm
  • Öffnungsstege an einem Band am Außenradius
  • Leiser Lauf durch kleine Teilung der Kettenglieder
  • Auch als geschlossene „Rohr-Variante“ erhältlich
  • iF-Design-Preis für Reißverschluss-Design 

Energieketten-Recycling

chainge

chainge Recycling Programm für Energieketten

Leisten Sie Ihren Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und zur Verbesserung des Recyclings in der Industrie.