E2 micro - Einteilig - Kleinste Größen

E2 micro e-ketten sind sehr kleine, einteilige und zweiteilige Energieketten mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen. E2 micro e-ketten sind stabil und in vielen Ausführungen erhältlich. 
Die neue Generation E2.1 micro e-ketten bieten zusätzlich ein robustes Anschlagsystem für bis zu 25 % größere freitragende Länge sowie 100 % höhere Zusatzlasten (im Vergleich zu baugleichen igus Typen). Sie sind leicht, stabil und einfach
zu öffnen. Immer inklusive: Ein Energieketten-Öffner zum schnellen Öffnen in einem Arbeitsgang. Sie bieten außerdem ein vielfältiges Zubehör wie Innenaufteilungs- und Anschlusselemente.
Jetzt kostenloses Muster bestellen
E2 micro Kleinste Innenhöhe - Zum Beispiel Serie 03: 5 mm Innenhöhe
Energieketten Garantie Garantie auf Energieketten. Weitere Informationen
E2.1 micro E2.1 micro mit Kettenöffner (910.428), 1 m in 2 Sek öffnen

E2.1 micro Baukastenprogramm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E2.10, außen zu öffnen

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E2i.10, innen zu öffnen

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie E2C.10, geschlossen

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E2.15, außen zu öffnen

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E2i.15, innen zu öffnen

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie E2C.15, geschlossen

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 75 mm
Teilung: 20 mm

Serie E2.17, außen zu öffnen

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 145 mm
Teilung: 30,5 mm

Serie E2i.17, innen zu öffnen

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 145 mm
Teilung: 30,5 mm

Serie E2C.17, geschlossen

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 50 mm
Biegeradien R: 28 - 145 mm
Teilung: 30,5 mm
E2.1 micro Kettenöffner
Bei den Serien mit diesem Symbol wird ein kostenloser Kettenöffner mit versendet.

Innenhöhen von 5 bis 15,6 mm, Energiekette

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 03

Innenhöhe hi: 5 mm
Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm
Biegeradien R: 10 - 28 mm
Teilung: 10 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 04

Innenhöhe hi: 7 mm
Innenbreiten Bi: 7 - 30 mm
Biegeradien R: 15 - 48 mm
Teilung: 16,7 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 045

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 05

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 06

Innenhöhe hi: 10,5 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 08

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 25 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie B07

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie B09

Innenhöhe hi: 14,3 mm
Innenbreiten Bi: 16 - 40 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 074

Innenhöhe hi: 11,5 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 40 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 20 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 094

Innenhöhe hi: 15,6 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 40 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen und Trennen der E2 micro und E2.1 micro e-kette®.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen.

Für enge Räumlichkeiten

Ein- und zweiteilige e-ketten®, ab 5 mm Innenhöhe

Hoher Torsionwiderstand

Kleinste Innenhöhen und Biegeradien

Anschlusselemente optional mit Zugentlastung

Kleine Teilung für ruhigen Lauf

Leitungsschonender Innenraum

Geringes Gewicht

Große Bolzen für eine lange Lebensdauer

Günstiges Verhältnis Innen-/Außenmaß

B07/B09 zweiteilig - Im Außenradius durch Filmscharnier aufklappbar

Typische Industriezweige und Anwendungen

  • Allgemeine Baumaschinen
  • Modelle (micro e-ketten®)
  • Automatische Türen
  • Fahrzeuge
  • Messmaschinen
  • Elektronik
  • Handlings
  • Pick und Place Roboter

iF-Design
iF-Design-Preis für E2 micro Serie 05
Reinraum
Reinraumtest auf Anfrage
ESD Klassifizierung
Sonderausführung: Elektrisch leitfähige ESD Versionen auf Anfrage
UL94-V2 Klassifizierung
UL94 - V0 Klassifizierung für Serie 03 und Serie 14 (weitere auf Anfrage)
Geräuschoptimierte Energieketten
42 dB(A) im igus®-Labor ermittelt, v = 1,0 m/s freitragend, Serie 06.10.038.0

in 24-48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig