System Zipper - Schnelle Montage durch Reißverschluss

Blitzschnelles Öffnen und Schließen mit Zipper e-ketten und e-rohren - Zipper e-ketten überzeugen durch ihre Praktikabilität und Leistung. Durch die Reißverschluss-Funktion wird die Montagezeit verkürzt. Die kleine Teilung, das robuste elastische Zipper-Band und die strapazierfähigen Glieder verblüffen bei hohen Beschleunigungen. Die Zipper-Serie ist eine der beliebtesten igus e-ketten Serien der anspruchsvollen Industriebranchen.

Ihre Vorteile:
  • Blitzschnelles Öffnen und Schließen
  • Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
  • Hohe Beschleunigungen: 100 m/s2 und mehr
Typische Industriezweige und Anwendungen:
Bestückungsautomaten, Halbleitergeräte, Linearmotoren, Handlings, jegliche technische Geräte, Messeinrichtungen, Werkzeugmaschinen (Zipper E-Rohr)

Außen aufreißbar

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 047

Innenhöhe hi: 9 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 16 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 07

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 09

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 15

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

in 24-48 Stunden versandfertig Serie 17

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 63 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

e-rohr, außen aufreißbar

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R07

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 48 mm
Teilung: 20 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R09

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 48 - 100 mm
Teilung: 20 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R15

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm
Biegeradien R: 63 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R17

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 63 mm
Biegeradien R: 63 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

Auswahlhilfe e-ketten

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette.

Montageanleitung

Fügen und Trennen der Zipper e-kette.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus Testlabor.

Das könnten Sie auch interessieren

Zipper ESD

Weitere Energieketten


in 24-48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig