Gewindespindel
      - drylin® & dryspin® Technologie

Gewindespindel

Informationen rund um die Gewindespindel


Was ist überhaupt eine Gewindespindel?

Eine Gewindespindel ist ein Maschinenelement, das eine drehende Bewegung in eine translatorische umwandelt (Bewegungsgewinde). Steilgewinde- und Trapezgewindespindeln von igus sind in drei verschiedenen Spindelwerkstoffen (Stahl, Edelstahl und Aluminium) und in Kombination mit mehr als sieben verschiedenen Gewindemutterwerkstoffen kombinierbar. Gewindespindeln werden als lösbare Befestigung eingesetzt. Die reibungsoptimierten iglidur Werkstoffe ermöglichen eine schmier- und wartungsfreie Anwendung und sind schnell und einfach online zu konfigurieren und zu bestellen. Die Gewindespindel bleibt trockenlaufend und bietet somit technische Vorteile im Vergleich zu Systemen mit metallischen und geschmierten Gewindemuttern.

In Kombination mit unseren FDA konformen Trapezgewindemuttern aus iglidur® A180 und Gewindespindeln aus Edelstahl, eignen sich drylin® Gewindetriebe hervorragend für den Einsatz in der Medizintechnik und der Verpackungsindustrie.

Was bedeutet das für mich?

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie Ihren Beschaffungsprozess. Trapezgewinde, Steilgewinde und metrische Gewinde sind in mehr als 5.000 Varianten im Standardprogramm ab Lager verfügbar oder einfach online konfigurierbar.

Onlineshop

Gewindesindel Ich bin mit der dryspin® & drylin® Gewindetechnik von igus vertraut, kenne die benötigten Eigenschaften meines Produktes und finde mich im Shop zurecht. 
zum Onlineshop

Konfigurator

Gewindespindel In wenigen Schritten online Ihre Gewindespindel konfigurieren, Bemaßungszeichnung runterladen, eine Angebot anfragen oder bestellen.
zum Konfigurator

Anfragen / Rückfragen

Gewindespindel Sie haben ein Problem, dass Sie nicht lösen können? 
Oder Sie möchten eine Anfrage oder Rückfrage stellen?
Dann füllen Sie einfach das Formular aus.
zum Formular

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.