iSet basic flizz | Verfahrwege 10 - 100 m

Energiekettensystem: basic flizz

Komplettset beinhaltet:
Energiekettenserie E4.28, Anschlusselemente, Zugentlastung, Trennstege, eingehauste Führungsrinne aus Edelstahl, schwimmender Mitnehmer (FTA), Montagesets, einstellbarer Mitnehmerarm

Abmessungen:
Innenhöhe: 28 mm
Verfahrweg: 10 - 100 m
Innenbreite. 52 mm
Biegeradius: 100 mm

Anwendungen:
Kläranlagen, Längsräumer, Sandfang, Fettfang, Abwasseraufbereitung, Galvanikanlagen, Krane, Anlagenbau, Schleusen
Shop                        3D-CAD

Stückliste


ArtikelbezeichnungBeispielbilderStückzahl
Energiekettenserie E4.28E4.28.052.100.0 x 123 - 1101 Glieder
Anschlusselemente916.809.1.052.VS.E.A2 x 1 Satz
Trennstege28.1 x 124 - 1102 Stk.
ZugentlastungenCFB.001 x 1 Stk.
Führungsrinne ohne GleitschieneIE31.3134.E x 2 - 17 Stk.
Führungsrinne mit GleitschieneIE31.3217.E x 1 - 16 Stk.
MontagesetsIE31.3138.E x 5 - 35 Stk
FestpunktmodulIE31.3220.E x 1 Stk.
Schwimmender Mitnehmer (FTA)IE20.2500.05.ST.05.E x 1 Stk.
Einstellbarer MitnehmerarmIE20.2500.05.ST.05.E x 1 Stk

Merkmale und Nutzen

basic flizz ist ein Komplettsystem für die bewegliche Energiezuführung zu Räumern, Rechen und anderen Klär- und Wasserkraftanlagen. Es besteht aus einer Energiekette, die mit den bewährten chainflex Leitungen befüllt und in einer wetterfesten Einhausung aus Edelstahl sicher und störungsfrei geführt wird.
  • Wartungsarmes System für Verfahrwege bis 100 m
  • Schutz gegen Witterung und Verschmutzungen
  • Keine Schleifring-Kontakte (z.B. wie bei Motortrommeln)
  • Leitungen oder Schläuche können jederzeit und nachträglich einfach nachgerüstet werden
  • Stromkosten reduzieren - direkter Antrieb durch Räumer, keine zusätzlichen Antriebe erforderlich (z.B. wie bei Motortrommeln)
  • Kostengünstige, eingehauste Komplettlösung

Anwendungsbeispiele


Passende Produkte

chainflex Leitungen

  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie
  • Ab 1 m Länge innerhalb von 24 h

smart plastics

  • Zustandsüberwachung
  • Teure Produktionsausfälle durch ungeplante Anlagenstillstände vermeiden
  • Wartungs- und Instandhaltungsaufwand reduzieren

Weitere Informationen


iSets

Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base

Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme