basic flizz® - Komplett-Set [Verfahrwege: 10 - 100 m]

1 Komplett-Set besteht aus:
 
e-kette der Serie E4.28 (2 Meter Stücke)
+ Anschlusselemente
+ eingehauste Führungsrinne aus Edelstahl (3 Meter je Segment)
+ Schraubendreher
+ Schwimmender Mitnehmer (FTA)
+ Einstellbarer Mitnehmerarm
+ Trennstege
+ Zugentlastung

* Grau markierte Produkte sind optional (ist von der Auswahl abhängig)
+ CF9.25.12 chainflex TPE Steuerleitung 12G2,5mm²
+ smart plastics Zug- Schubkrafterkennung (i.Sense EC.P (u.a. mit 3D-Daten, Funktionsvideo, ...))

Preise für Sets mit chainflex Leitung verstehen sich zzgl. Kupferzuschlag.
Produkt­beschreibung
Die basic flizz® ist ein System für die bewegliche Energiezuführung zu Räumern, Rechen und anderen Klär- und Wasserkraftanlagen. Ein Komplett-Set besteht aus einer Energiekette, die mit den bewährten chainflex Leitungen befüllt und in einer wetterfesten Einhausung aus Edelstahl sicher und störungsfrei geführt wird. Mit dem entwickelten Mitnehmerarm und dem smart plastics System i.Sense EC.P (u.a. mit 3D-Daten, Funktionsvideo, ...) für Zug- Schubkrafterkennung ist dieses Set eine sehr gute Komplettlösung. Weitere Information zum Thema smart plastics für Kläranlagen finden Sie auf unserer Infoseite.

Warum lieber Komplett-Set kaufen?
Kein langes Suchen nach der geeigneten Energiekettenserie und dem passenden Zubehör. Die Zusammenstellung des Energieketten-Komplettsets übernehmen wir.  Alle wichtigen Komponenten sind sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt - von Energieketten über Anschlusselemente bis hin zu Führungsrinnen.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten