iSet - Anspruchsvolles Engineering einfach gemacht. Komplettsets in nur 3 Klicks!

Mit unserem Energieketten-Komplettset können Sie jetzt viel Zeit und Kosten sparen. Kein langes Suchen nach der geeigneten Energiekettenserie und dem passenden Zubehör. Die Zusammenstellung des Energieketten-Komplettsets übernehmen wir, denn alle wichtigen Komponenten sind sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt - von Energieketten über Anschlusselemente bis hin zu Führungsrinnen.
Klicken Sie auf das jeweilige Komplettset, um mehr zu erfahren: Interaktives Modell ansehen, Datenblätter, und Whitepaper, 3D-CAD herunterladen.
iset

Lange Verfahrwege bis 24 m aus dem igus Baukasten

E4.1 Komplettsets Besonders geeignet für Krane, Material Handling, Bulk Handling und viele weitere. Auch als Alternative zu Leitungswagensysteme.
Komplettset E4.1 für Verfahrwege, gleitend: ab 8 bis 24 m

Selbstführend, für die Energie- und Datenübertragung

autoglide 5 Komplettset Besonders für Regalbediengeräte, in der Intralogistik und Krananlagen. Auch als Alternative zu Stromschienen.
Komplettset autoglide 5 für Verfahrwege, selbstführend: ab 10 bis 60 m

Wind- und wettergeschütztes eingehaustes Energiekettensystem

basic flizz Komplettset Besonders für die Energieführung zu Räumern, Rechen und anderen Klär- und Wasserkraftanlagen. Auch als Alternative zu Motorleitungstrommeln.
Komplettset basic flizz für Verfahrwege, eingehaust: ab 10 bis 100 m

Korrosionsgeschützt drehen auf engstem Raum bis 360 Grad

PRM Komplettset Geeignet für kleinere Mess- und Handlingmaschinen, Kamera-Anwendungen und viele mehr. Auch als Alternative zu Lösungen mit Schleifringkontakten.
Komplettset PRM für Drehbewegungen bis 360 Grad.

Sehr lange Verfahrwege bis 200 m mit hoher Stabilität

4040RHD Komplettset Besonders geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen, Ship-to-Shore-Krane, allgemeiner Maschinenbau und viele weitere. Auch als Alternative zu Leitungswagensysteme.
Komplettset 4040RHDB für sehr lange Verfahrwege, rollend: ab 25 - 200 m

Ideal für X- und Y-Achse und die Verstärkung der Schlauchsysteme

Komplettsets für die DIY CNC-Fräse Passende Schleppketten kostengünstig für DIY CNC-Fräsen.
Komplettset E2i.26 und B15i für Verfahrwege:
ab 300 - 3000 mm. e-rib für die Verstärkung der Wellrohre, Nennweite 36 mm.
 

Problemlöser für alle hängenden Anwendungen in besonders widrigen Umgebungsbedingungen

Komplettsets für Top Drive Systeme Passende Energieführung für Top Drive Systeme
Komplettset e-loop® mit den Größen ELP.220.01.D, ELP.300.01.D, ELP.430.01.D

Intelligenz auf Knopfdruck: einbaufertige Lösungen für das industrielle Internet der Dinge

Komplettsets für die vorausschauende Wartung Geeignet für alle serviceintensiven Anlagen. 
smarte Komplettset zur Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung

Kompakt, für die sichere Führung von Energie, Daten und Luft in EINEM System

iSet micro flizz Geeignet für Industrietore, Schiebetüren, Kläranlagen, die Fördertechnik. Auch als Alternative zu Stromschienen.
Komplettset für Gesamtlänge: 1 - 10 m

Lange freitragende Verfahrwege, stark, rüttelfest und kompakt

iSet YE Geeignet für Baumaschinen, Hubsteiger, Teleskoplader, Arbeitsbühnen. Der beste Mix aus leichtem Kunststoff und stabilen Stahl.
Komplettset für Gesamtlänge: 6 - 18 m

Der neue Standard für Kreisbewegungen bis 380 Grad

Komplettset SRM Für alle Drehanwendung in nahezu allen Branchen mit einem Außendurchmesser bis 2,8 Meter.
Komplettset Stahl Rotation Modul SRM für Drehbewegungen bis 380 Grad.

Für Verfahrwege von 5-15 m Höhe an Traversen

Komplettset Zick-Zack für Hubhöhen bis 15m Komplettsets für den Bereich der Theater- und Bühnentechnik.
Optional mit Sicherheitspaket in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grunsatz 315-390.

Suche nach Branchen


Sie suchen nach einem Komplettset für Ihre Branche?
Hier können Sie schnell das passende Komplettset für Ihre Branche/Maschinen filtern.


Passende Produkte

chainflex Leitungen

  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie
  • Ab 1 m Länge innerhalb von 24 h

smart plastics

  • Zustandsüberwachung
  • Teure Produktionsausfälle durch ungeplante Anlagenstillstände vermeiden
  • Wartungs- und Instandhaltungsaufwand reduzieren

Energieketten Shop mit über 100.000 Produkte.
Energieketten-Bestseller. Von Kunden und uns empfohlene Auswahl an Energieketten.
Energieketten-Konfigurator. Einfach und schnell Energieketten auslegen.
Knowledge Base. Alle wichtigsten Informationen sowie Fragen und Antworten zu Energieketten finden.