iSet YE | Verfahrwege: 6 - 18 m

Energiekettensystem: YE

Komplettset beinhaltet:
Hybrid-Energiekette, Metall-Anschlusselement, Trennstege

Abmessungen:
Innenhöhe: 42 mm
Verfahrweg: 6 - 18 m
Innenbreite. 100 - 125 mm
Biegeradius: 100 mm

Anwendungen:
Hubsteiger, Baumaschinen, Abschleppwagen, Hebebühnen, Teleskoplader, Senkrechtlifte, Gelenkteleskopbühnen, Horizontalbohrgeräte, Gelenkarmsysteme, Bohr- und Schlitzwandgeräte, Arbeitsbühnen
Shop                        3D-CAD

Stückliste

Beispiel: PACK.YE.42.10.100.6000.01 | Verfahrweg: 6 m | Innenbreite: 100 mm | mittige Einspeisung

BezeichnungBeispielbilderArtikelnummerStückzahl
KettengliederYE.42.10.100.053 Glieder
Metall-AnschlusselementeYE.422.R100.1.12.A1 Satz
Trennstege42.1.13 Stk. je 2. Glied | Gesamtanzahl 81 Stk.

Merkmale und Nutzen

Das System YE kombiniert die höhere Festigkeit von Stahl-Elementen mit dem geringen Gewicht und der Flexibilität von Kunststoff-Bauteilen und wurde aus den Anforderungen von Baumaschinen und Hubsteigern entwickelt. Mit dem System YE werden keine Schrauben, Nieten oder Bolzen verwendet, welche sich unter Vibrationen lösen können.
  • Fast 50 % weniger Gewicht im Vergleich zu einer größenvergleichbaren reinen Stahlkette
  • 50 % mehr freitragende Länge im Vergleich zu einer vergleichbaren Kunststoff e-kette
  • Hohe Zugkraftaufnahme
  • Keine Schrauben, Nieten oder Bolzen, welche sich
    unter Vibrationen lösen können
  • Geringer Montageaufwand

Passende chainflex Leitungen

chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Kabelführungen oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.
  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie
  • Ab 1 m Länge innerhalb von 24 h

Weitere Informationen


iSets

Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base

Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme