iSet 4040RHDB | Verfahrwege: 25 - 200 m

Energiekettensystem: 4040RHDB

Komplettset beinhaltet:
Führungsrinne aus Aluminium/aus verz. Stahl: Rollen e-ketten, Kettenglieder, Anschlusselemente, Trennstege, Klemmtrennstege, Zugentlastungen, Führungsrinne ohne Gleitschiene, Führungsrinne mit Gleitschiene, Festpunktmodul, schwimmender Mitnehmer, Montagesets, Schraubendreher

Abmessungen:
Innenhöhe: 56 mm
Verfahrweg: 25 - 200 m
Innenbreite. 250 - 350 mm
Biegeradius: 250 mm

Anwendungen:
Material Handling, Bulkhandling, Kranindustrie (STS, RMG und RTG)

Stückliste

Beispiel: PACK.4040RHDB.25.250.0.25000.01 | Führungsrinne aus Aluminium | Verfahrwege: 25 m | Innenbreite: 250 mm | Biegeradius: 250 mm

BezeichnungBeispielbildArtikelnummerStückzahl
Rollen e-ketten4040RHDB.25.250.S10.0.E19 Glieder
Kettenglieder4040HD.30.250.0129 Glieder
RBR Kettenglieder4040HD.25.300/300.03 Glieder
Anschlusselemente40400HD.12.2.VS.E1 Stk. 
Trennstege56.1366 Stk.
Klemmtrennstege40461 Stk.
ZugentlastungenIE40.54591 Stk.
Führugsrinne aus Aluminium:
ohne Gleitschiene
mit Gleitschiene

974.30.SL 
974.31.SL

6 Stk.
7 Stk.
FestpunktmodulIE32.1288.E1 Stk.
Schwimmender Mitnehmer (FTA)IE22.3250.3.304.E1 Stk.
MontagesetsIE31.6289 14 Stk.
SchraubendreherMAT00501451 Stk.

Merkmale und Nutzen

Das System 4040RHDB wurde für besonders anspruchsvolle Aufgaben entwickelt. Bei sehr langen Verfahrwegen, hohen Zusatzgewichten, starker Verschmutzung oder hoher Luftfeuchtigkeit bietet die Energiekette die benötigte Stabilität und höhere Lebensdauer.
  • Stabile Seitenteile für besonders hohe Zusatzlasten und lange Verfahrwege bis 200 m
  • Der stabile Hintergriff sorgt für extrem hohe Torsionssteifigkeit
  • Durch die besonders großen Gleitflächen wird eine höhere Lebensdauer möglich
  • Ideal für heavy-duty Anwendungen
  • Keine Projektierungskosten

Passende Produkte

chainflex Leitungen

  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie
  • Ab 1 m Länge innerhalb von 24 h

smart plastics

  • Zustandsüberwachung
  • Teure Produktionsausfälle durch ungeplante Anlagenstillstände vermeiden
  • Wartungs- und Instandhaltungsaufwand reduzieren

Weitere Informationen


iSets

Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base

Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme