iSet micro flizz | Gesamtlänge 1 - 10 m

Energiekettensystem: micro flizz - die Alternative zur Stromschiene

Komplettset beinhaltet:
Energiekette, Führungskanal, Führungswagen

Abmessungen:
Länge Rinnensystem: 1 - 10 m
Max. Leitungsdurchmesser: 8 - 16 mm
Innenhöhe: 11 - 20 mm
Innenbreite. 10 - 50 mm
Biegeradius: 18 - 75 mm

Anwendungen:
Regalbediengeräte, Hallenkräne, Industrietore Arbeitsplatzeinrichtungen, Kläranlagen, Kamerasysteme, Schiebetüren, Bedienpulte, Messsysteme, Studioequipment, Fördertechnik
Shop                        3D-CAD

Stückliste


ArtikelbezeichnungBeispielbild
Energiekette
Führungskanal
Führungswagen

Merkmale und Nutzen

Wartungsfreies, kompaktes, leises und kostensparendes Gesamtsystem – die Alternative zur Stromschiene.
  • Leicht zu reinigen
  • Keine Feinstaubbelastung durch Abrieb
  • Leise, wartungsfrei und leicht zu montieren
  • Arbeitsgeschwindigkeiten bis 6 m/s bei hohen Beschleunigungen
  • Datenraten bis 10 Gbit/s. Führt LWL- und Busleitungen sicher
  • Verfahrwege bis 100 m
  • Horizontal und vertikal zu verbauen
  • Geringer Platzbedarf
  • Optional mit isense CF.D Technik zur Überwachung von Busleitungen

In der Praxis realisiert



Passende Produkte

chainflex Leitungen CF9

chainflex Leitung CF9

  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Kühlmittelbeständig
  • Kälteflexibel
  • UV-beständig
chainflex Leitungen CF10

chainflex Leitung CF10

  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Kühlmittelbeständig
  • Kälteflexibel
  • UV-beständig
smart plastics

smart plastics

  • Zustandsüberwachung
  • Teure Produktionsausfälle durch ungeplante Anlagenstillstände vermeiden
  • Wartungs- und Instandhaltungsaufwand reduzieren

Weitere Informationen


iSets

Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base

Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme