iSet Zick Zack

Energiekettensystem: Zick Zack

Komplettset beinhaltet:
e-ketten Serie E4.28, Anschlusselemente, Trennstege, Zugentlastung, Zick-Zack-Korb, optional mit Stahlsicherungsseil nach DIN EN 17206

Abmessungen:
Korbbreite: 410 mm
Korblänge: 2.000 mm
Anbindehöhe Mitnehmer: 620 - 1.350 mm

Branchen:
Theater, Hubanwendungen
Shop                   Whitepaper
Augmented Reality

Stückliste


ArtikelbezeichnungBeispielbild
Kettenglieder:
E4.28.150.100.0
E4.1_E4-28-10-SA_0008.tif
Anschlusselementsatz
 
E4.1_E4-420-10-SA_0322.tif
Trennstege, je 4. Kettenglied
6x 28.2.1 Trennsteg, schmal
1x 28.8.1 Rasttrennsteg
ECS_PROD_28-8_separator_1.tif
Zick-Zack-Korb
ECS_PROD_iset_zick-zick_korb.tif

Merkmale und Nutzen

Der neue Standard im Bereich der Theater- und Bühnentechnik punktet mit deutlich reduziertem Gewicht auf den Traversen, modularer Bauweise und Verfahrwegen von 5-15 Metern. Im Paket enthaltene Befestigungen für Traversen, das Stützblech am Mitnehmer und das optional bestellbare Sicherheitspaket in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 runden das neue System ab.
  • 30% Gewicht reduziert im Vergleich zu bisherigem Design
  • Preis um 20% reduziert
  • Wartungsarmes und erweiterbares System

Weitere Informationen


iSets

Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base

Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme