Zick-Zack Komplettsystem [Verfahrweg: 5 - 15 m]

​1 Komplett-Set besteht aus:
 
e-ketten® Serie E4.28
+ Anschlusselemente
+ Trennstege
+ Zugentlastung
+ Zick-Zack Korb

Optional: Mit Stahlsicherungsseil nach DIN EN 17206 und Befestigungsklemmen für Traversen F34 (290 mm)

Unsicher ob es passt?

Produkt­beschreibung
Der neue Standard im Bereich der Theater- und Bühnentechnik punktet mit deutlich reduziertem Gewicht auf den Traversen, modularer Bauweise und Verfahrwegen von 5-15 Metern. Im Paket enthaltene Befestigungen für Traversen, das Stützblech am Mitnehmer und das optional bestellbare Sicherheitspaket in Anlehnung an DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390 runden das neue System ab.
 
  • 30% Gewicht reduziert im Vergleich zu bisherigem Design
  • Preis um 20% reduziert
  • Angelehnt an die Anforderung der DIN EN 17206 und DGUV Grundsatz 315-390
  • Wartungsarmes und erweiterbares System

Warum Komplett-Set kaufen?
Kein langes Suchen nach der geeigneten Energiekettenserie und dem passenden Zubehör. Die Zusammenstellung des Energieketten-Komplettsets übernehmen wir.  Alle wichtigen Komponenten sind sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt.
Technische Daten