iSet E4.1 | Verfahrwege: 8 - 24 m

Energiekettensystem: E4.1

Komplettset beinhaltet:
System E4.1, Anschlusselemente, Trennstege, Zugentlastungen, Führungsrinne ohne Gleitschiene Führungsrinne mit Gleitschiene, Montagesets, Festpunktmodul und Schraubendreher

Abmessungen:
Innenhöhe: 32 - 56 mm
Verfahrweg: 8 - 24 m
Innenbreite. 100 - 250 mm
Biegeradius: 125 - 200

Anwendungen:
Krane, Hallenkrane, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Werkzeugmaschinen, Allgemeiner Maschinenbau, Fördertechnik, Kältetechnik, Baumaschinen, Holzverarbeitung, Robotertechnik und Handling
Shop                        3D-CAD

Stückliste

Beispiel: PACK.E4.32.10.125.0.8000 | Verfahrwege: 8 m | Innenhöhe: 32 mm | Innenbreite: 100 mm |
Biegeradius: 125 mm

BezeichnungBeispielbildArtikelnummerStückzahl
Kettenglieder:E4.3287 Glieder
Anschlusselemente:E4.320.10.1.12.C.A21 Satz
Trennstege:32.1.1176 Stk.
Zugentlastungen3050.ZC.A4 Stk.
Führungsrinne ohne/mit Gleitschiene972.30.SL
972.31.SLH
2 Stk.
3 Stk.
Festpunktmodul:972.80.41 Stk.
Montagesets:960.30.2256 Stk.
SchraubendreherMAT00501451 Stk.

Merkmale und Nutzen

Das E4.1-System vereint sämtliche Vorteile seiner drei Vorgänger. Die E4.1-Serien sind stabiler bei gleichen oder kleineren Abmes-sungen als ihre Vorgänger. Nahezu alle Zu-behörkomponenten und Anschlussmaße sind identisch. Mit dem System E4.1 können Sie die Lebensdauer Ihrer Anwendung nochmals erhöhen und dabei Kosten senken.
  • Hintergriff für optimale Seitenstabilität
  • Hohe Schub-/Zugkraft auf langen Wegen und große freitragende Längen
  • Gute Eignung für 90° Anwendungen
  • Geräuschdämpfende "Bremsen" und Ge-räuschdämpfer als Option
  • Außen- und Innenlaschen für schnelle Mon-tage, mit oder ohne Vorspannung


Passende Produkte

chainflex Leitungen

  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie
  • Ab 1 m Länge innerhalb von 24 h

smart plastics

  • Zustandsüberwachung
  • Teure Produktionsausfälle durch ungeplante Anlagenstillstände vermeiden
  • Wartungs- und Instandhaltungsaufwand reduzieren

Weitere Informationen


iSets

Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base

Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme