Anwendungsbeispiele des Systems E4.1

Das System E4.1 ist eine e-ketten-Serie für nahezu alle Anwendungsfälle. Ihre Vorteile:
  • Montagefreundlichkeit und Modularität
  • Stabiler bei gleichen oder kleineren Abmessungen als ihre Vorgänger
  • Lebensdauer Ihrer Anwendung nochmals erhöhen und dabei Kosten senken

Typische Industriezweige und Anwendungen des Systems E4.1

Krane, Hallenkrane, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Werkzeugmaschinen, Allgemeiner Maschinenbau, Fördertechnik, Kältetechnik, Baumaschinen, Holzverarbeitung, Robotertechnik und Handling

readychains in Hubarbeitsbühnen

Einbaufertiges Energieführungssystem kommt in Hubarbeitsbühnen zum Einsatz.

Portallader

Laufruhige e-ketten & konfektionierte Leitungssätze von igus sind die perfekte Wahl für die Energie- und Signalzuführung in diesem Portallader der Gehring Gruppe.

Energieketten in der Getränkeindustrie

Strapazierfähige Energieführungen schützen und führen Leitungen in der Getränkeindustrie

CNC Bearbeitungsmaschine

In dieser CNC Bearbeitungsmaschine werden e-ketten® in den unterschiedlichsten Einbauarten montiert.

Energieketten für 3D-Wasserstrahlschneidanlage im XXL-Format

Energieketten für 3D-Wasserstrahlschneidanlage im XXL-Format

Schlickaufbereitungs-
anlage

Weltweit größte Polymer-Energiekette: um ein vielfaches leichter als vergleichbare Stahlketten bewegt sie mühelos mehr als 100 kg Füllgewicht pro Meter.

Energieführung für Röntgenapparat: Mindestens 20 Jahre Lebensdauer

Dieses Röntgensystem wurde als innovative Weltneuheit präsentiert. Das hoch flexible System arbeitet mit einer langlebigen und geräuscharmen Energieführung.

Hochtemperatur-Energierohre als Energieführung in CNC-Bearbeitungszentrum

Temperatur- und chemikalienbeständig trotzen die e-rohre etwa dem allgegenwärtigen Späneflug. Sie garantieren den einwandfreien Betrieb der Werkzeugmaschine.

Predicitve Maintenance in Zugwaschanlagen

Das volle Paket Smart Plastics, welches Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung optimal verbindet

Das System E4.1

Robust, geräuscharm, modular. System E4.1 - genutzte Vorteile der bewährten E4-Serien. Innenhöhen: 21 bis 350 mm. Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar. Hohe Schubkraft auf langen Verfahrwegen und für große freitragende Längen.
Zum E4.1 Shop

Kostenloses Muster bestellen

Sie interessieren sich für die E4.1, möchte diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?
Jetzt kostenloses Muster bestellen

Weitere Anwendungsbeispiele der E4.1 finden


Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche oder Problemstellung?
Hier können Sie bereits realisierte Kundenanwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.