igubal® Flanschlager

Welche Vorteile bieten Kunststoff-Flanschlager?

Unsere igubal® 2- und 4-Loch Flanschlager bieten neben Vorteilen wie absolute Korrosionsbeständigkeit, chemische Beständigkeit und natürlich, wie bei allen unseren Produkten, Schmiermittelfreiheit vor allem den Vorteil, dass sie deutlich leichter sind als vergleichbare metallische Lösungen.

Sie sparen sich also nicht nur die regelmäßige Wartung und Kosten für Schmiermittel, sondern auch bares Geld, da Kunststoff-Flanschlager deutlich günstiger als ihre metallischen Vertreter sind.
Zum Shop

Shop

Ich bin mit igus Produkten vertraut und möchte mir die Auswahl an Flanschlager im Online Shop ansehen oder direkt bestellen.
Zum Shop

Information

Ich benötige weiterführende Informationen zu Varianten von Flanschlagern oder möchte wissen, was die Vorteile von igus sind.
Anfrage senden

Die Vorteile von igubal® Flanschlagern auf einen Blick


schmierfrei

Schmiermittelfrei

Die selbstschmierenden Kalotten sorgen für einen wartungfreien Trockenlauf.
leicht

Leicht

Bis zu 80% leichter als metallische Bauteile.
günstig

Kostengünstig

Bis zu 40% günstiger als metallische Varianten.