drylin® E Spindel-Schrittmotoren

Stand-Alone-Lösung mit oder ohne Encoder

Für Konstruktionen die einen Schrittmotor mit direkt integrierter Spindel benötigen, ist das drylin E Spindelmotoren-Programm die ideale Lösung. Die Schrittmotoren sind kompakt und mit oder ohne Encoder verfügbar. Die
Spindel wird dabei präzise zentriert. In Kombination mit der dryspin Steilgewindetechnologie erreicht das System eine lange Lebensdauer.
Spindelmotor NEMA 11

Baugröße NEMA 11

  • Flanschmaß: 28 mm
  • Haltemoment: 0,1 Nm
  • Wellenbelastung axial: 50 N
Im Online-Shop entdecken
Spindelmotor NEMA 17

Baugröße NEMA 17

  • Flanschmaß: 42 mm
  • Haltemoment: 0,5 Nm
  • Wellenbelastung axial: 100 N
Im Online-Shop entdecken
Spindelmotor NEMA 17

Baugröße NEMA 23

  • Flanschmaß: 56 mm
  • Haltemoment: 2,0 Nm
  • Wellenbelastung axial: 500 N
Im Online-Shop entdecken

Whitepaper Spindelmotoren

Neues Whitepaper zu Spindelmotoren

In unserem kostenlosen Whitepaper haben wir für Sie die wichtigsten Informationen rundum das Thema Spindelantriebe zusammengefasst. Das Whitepaper behandelt u. a. folgende Punkte:
  • Was ist ein Spindelmotor (Spindelantrieb)?
  • Welche Anforderungen werden an den Motor gestellt?
  • Hinweise zur Auslegung von Spindelmotoren
  • Die Positioniergenauigkeit 
  • Spindelbauarten mit besonderen Eigenschaften
  • Abgrenzung zu anderen Linearaktuatoren
Jetzt runterladen

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


In 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Lagerbestände
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


Lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Zu 100 % geprüft

drylin® E Produktfinder

Für Elektromotoren

Motor Konfigurator

In wenigen Schritten den richtigen Motor finden

Mit dem Experten finden Sie in nur wenigen Klicks den richtigen für Ihre Anwendung. Geben Sie ganz einfach Ihre gewünschten Kriterien an.
Jetzt den passenden Motor finden

Für elektrische Linearantriebe

Antriebstechnik Konfigurator


In wenigen Schritten den richtigen Lineartisch finden

Bringen Sie schnell und einfach in nur wenigen Schritten den passenden Elektromotor mit unserem Lineartisch-System zusammen.
Jetzt passenden Linearantrieb mit Motor finden

Für Spindelmotoren

Spindelmotor Konfigurator

In wenigen Schritten den passenden Spindelmotor finden

Die passende Lösung in nur wenigen Klicks: Einfach Anforderungen eingeben und passende Ergebnisse erhalten.

Jetzt den passenden Spindelmotor finden

drylin® E Motorsteuerungen

Die Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten und Laufzeiten lassen sich mit dem Schrittmotor D1 ganz einfach über eine webinterface-basierte Steuerung definieren. Die D3 DC-Motorsteuerung macht Linearschlitten im Handumdrehen steuerbar.
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Einfache und intuitive Bedienoberfläche
  • Kompatibel zu Industriesteuerungen
  • Für alle drylin® Linearachsen
Weitere Informationen
Musterprogramme von igus

drylin® E Musterprogramme

Sparen Sie Kosten und Zeit mit den kostenlosen Musterprogrammen (Sample-Codes) von igus®
  • Download-Programme mit Master/Steuerprogramm & dryve Parametrierung
  • Kompatibel mit Industrie-Herstellern (Siemens, Beckhoff, Wago, usw.)
  • Kompatibel mit gängigen Ein-Platinen-Computer/Entwicklerboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Zu den Musterprogrammen

drylin® E Zubehör

drylin® E Getriebe

drylin® E Motorgetriebe

Die Motorgetriebe aus der drylin E Serie überzeugen durch geringes Verdrehspiel, einen leisen Lauf, hohe Antriebsmomente sowie durch einen Wirkungsgrad von 96%.
  • Planetengetriebe für igus®-Schrittmotoren NEMA 23 und 34
  • Gesteigertes Motordrehmoment
  • Höheres Haltemoment einer Bremse
  • 2 Baugrößen
  • Untersetzungen von 3 & 5 verfügbar
Im Online-Shop entdecken

drylin® E Klauenkupplungen

Die Kupplung verbindet den Antriebszapfen der Achse und Motorzapfen. Ein elastisches Kunstoffelement, in der Mitte der Kupplung, überträgt das Motordrehmoment. Sowohl radiales als auch axiales Spiel wird durch dieses Dämpfungselement ausgeglichen.

  • Mit quadratischer oder runder Aufnahme
  • 20 Varianten am Lager
  • Schwingungsdämpfend
  • Steckbar
  • Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C
  • Shorehärte 98 SH A
Im Online-Shop entdecken
drylin® E Getriebe



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.