Ergebnis nach DIN EN ISO 14644-1 | e-ketten®-Serie | Report Nr. | Geschwindigkeit [m/s] |
---|---|---|---|
ISO Klasse 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod system | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Klasse 1 | e-skin flat 3 layers | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Klasse 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cable | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Klasse 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Klasse 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Klasse 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Klasse 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0 / 2,0 |
ISO Klasse 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO Klasse 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Klasse 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
ISO Klasse 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
ISO Klasse 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
ISO Klasse 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO Klasse 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Klasse 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |
flache Kabelführung e-skin flat | Wellrohr e-skin | Energiekette C6 | Energiekette E6/E6.1 | Marktübliche Flachbandkabel | |
---|---|---|---|---|---|
Class 1 nach EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Kontinuierliche Reinraum-Tests im IPA-zertifizierten igus Reinraum-Labor | ✔ | ✔ |
Modularität/Baukastenprinzip | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Komponenten einzeln austauschbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Schnelle Lieferung | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Einfache Wartung | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Ab Lager lieferbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Individuell zu verkürzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Individuell zu verbreitern | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Hohe Produktivitätsrate | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Keine Mindestabnahmemengen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Preisgünstig | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Freitragende Eignung | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Für hohe Dynamik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Platzsparend | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Zusatzlast | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Bis zu 36 Monate Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Ressourcenschonend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produkte auch einzeln erhältlich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Geräusch- und vibrationsarm | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Online Lebensdauerberechnung | X | X | X | ✔ | X |
Online Innenaufteilungskonfigurator | in Vorbreitung | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Geeignet für Branchen | Elektrofertigung 3C-Industrien Bonding Dispenser Halbleiterindustrie FPD Produktion Medizintechnik Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung | Elektrofertigung Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung Plotter Medizintechnik | Elektrofertigung 3C-Industrien Mikroelektronik Halbleiterindustrie FPD Produktion |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |