System T3

System T3 kombiniert ruhigen Lauf, geringe Lautstärke, einfache Montage und Wirtschaftlichkeit. Die ineinander steckbaren Seiten-Bänder ersetzen die herkömmliche Bolzen-/Bohrungverbindung und verhindern Relativbewegungen zwischen den Gelenken. Damit wird nahezu eine komplette Verschleißfreiheit erzielt (Reinraum). Durch die Geometrie des T-Bandes wird beim Ablegen der Energiekette nahezu kein Polygoneffekt erzeugt. Das T-Band läuft sehr harmonisch und rund ab und ist besonders vibrationsarm und leise. Um die Fertigungs- und Montagekosten zu reduzieren, wird das T-Band nicht einzeln, sondern - ähnlich wie beim System E3 - in einer Länge von 8 Kettengliedern aufmontiert. Das T-Band ist durch das geringe Eigengewicht für Anwendungen mit eher geringen Füllgewichten und kurzen Hüben geeignet, kombiniert mit hohen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten.

Typische Industriezweige und Anwendungen
Drucker und Plotter, Anwendung im Reinraum, Halbleiterfertigung und -bearbeitung, Optik, Bestückungsautomaten, Messtechnik
 
System T3

Lieferprogramm:


Lieferzeit auf Anfrage T3.29

Innenhöhe hi: 29 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
Biegeradien R: 38 mm
Teilung: 15 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen der e-kette®.

IPA Klassifizierung
IPA Klassifizierung - Report IG1303-640-1
ISO Class 2, gemäß Norm DIN EN ISO 14644-1 für System T3, Serie T3.29.050.038.0 bei v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

Lieferzeit auf Anfrage