Art.-Nr. | Innenhöhe | Außenhöhe | Innenbreite | Außenbreite | Biegeradius | Teilung |
---|---|---|---|---|---|---|
NEU: C6.29.100.075.17 | 29 mm | 35 mm | 100 mm | 116 mm | 075 mm | 22 mm |
C6.53.172J.075.3 | 53 mm | 67 mm | 172 mm | 199 mm | 075 mm | 30 mm |
Energiekette C6 | Energiekette E6/E6.1 | Wellrohr e-skin | Flache Kabelführung e-skin flat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Class 1 nach EN ISO 14644-1 | Kontinuierliche Reinraum-Tests im IPA-zertifizierten igus Reinraum-Labor | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Modularität/Baukastenprinzip | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Komponenten einzeln austauschbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Schnelle Lieferung | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Einfache Wartung | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Ab Lager lieferbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Individuell zu verkürzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Individuell zu verbreitern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hohe Produktivitätsrate | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Keine Mindestabnahmemengen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Preisgünstig | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Freitragende Eignung | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ||
Für hohe Dynamik | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ||
Platzsparend | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ||
Zusatzlast | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
4 Jahre Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ressourcenschonend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Produkte auch einzeln erhältlich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Geräusch- und vibrationsarm | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Online Lebensdauerberechnung | X | ✔ | X | X | ||
Online Innenaufteilungskonfigurator | X | ✔ | ✔ | X | ||
Geeignet für Branchen | Elektronikfertigung FPD Produktion Halbleiterindustrie Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung | Elektrofertigung Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung Plotter Medizintechnik | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Bonding Dispenser Halbleiterindustrie FPD Produktion Medizintechnik Mikroelektronik AOI | ||
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |