ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (nicht-operationell) | Max. Partikel (0,5 Micron) m³ | Max. Partikel (0,5 Micron) f³ | igus Produkte, die den Standard erfüllen |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | Energieketten, Leitungen, Wellrohre, Pneumatik-Schläuche | ||
2 | N/A | N/A | s.o. | ||
3 | 1 | 35 | s.o. + Linearführungen | ||
4 | 10 | 352 | s.o. | ||
5 | 100 | A/B | 3.520 | 100 | s.o. |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | s.o. | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | s.o. |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | s.o. |
9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | s.o. |
Die Angaben für GMP und FED STD 209E dienen nur einer groben Vergleichbarkeit und berücksichtigen keine weiteren Faktoren wie beispielsweise die bakterielle Kontamination. Kontaktieren Sie uns gerne, um die für Ihr Projekt passende Konfiguration zu finden.
Als Bestandteil der i.Sense Zustandsüberwachung von smart plastics können alle Daten der i.Sense Wonderbox auch im Schaltschrankmodul i.Cee ausgewertet. Darüber kann dann das komplette Alarm- bzw. Eskalationsmanagement der Anlage digital gesteuert werden.
Mit dem i.Cee Modul bieten sich zudem zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.
In diesem kostenlosen Whitepaper erfahren Sie: