e-skin® flat Stützkette SKF.S

Produktvorstellung: e-skin flat Stützkette
Die e-skin flat Stützkette SKF.S ist eine Ergänzung der e-skin flat. Die Stützkette lässt sich einfach hinzufügen und ermöglicht somit freitragende Verfahrwege. Die Stützkette ist kombinierbar mit der SKF12C und SKF15C.
 
Art.-Nr.AußenbreiteAußenhöhe Biegeradius
SKF.S.088 mm8 mm 40 / 70 / 100 mm
NEU: SKF.S.1010 mm10 mm 125 mm

 
Zum e-skin flat Konfigurator

NEU: SKF.S.10.125.01.0 Stützkette

Die neue Stützkette ermöglicht längere Verfahrwege bis zu 5 Meter mit dem Reinraum-optimierten System e-skin® flat. Die neue größere Stützkette wird in dem e-skin® flat POD SKF15C geführt und kann in die existierende Struktur der Anschlusselemente integriert werden.

Lieferprogramm

Art.-Nr.Innenhöhe
[mm]
Außenhöhe
[mm]
Biegeradius
[mm]
Teilung
[mm]
Abstandhalter Anschlusselement
SKF.S.10.125.01.0101012530SKFC.SP20
SKF.S Stützkette

SKF.S.10.125.01.0 Stützkette für die e-skin flat

SKF.S.10.125.01.0 Stützkette für die e-skin flat

Vergleiche SKF.S.08 und SKF.S.10

SKF.S.10.125.01.0 Stützkette für die e-skin flat
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Reinraumtauglich nach IPA Reinraumklasse 1 auch für 3-lagige e-skin flat
  • In 2 Ausführungen erhältlich: geschlossen und zu öffnen mit einem speziellen Verschluss-System
  • Optional mit Stütz e-kette für höhere freitragende Länge erhältlich
  • Kombinierbar mit SKF12C und SKF15
  • Stapelbare, breitenvariable Anschlusselemente
  • Modularer und kompakter Aufbau
  • Definierter Biegeradius für Anwendungen mit der e-skin flat
  • Flachbandlösung für Reinraumanwendungen mit kompakten Bauräumen
  • e-skin flat als Stützkette mit eingehauster e-kette zur Vermeidung von Abrieb
  • Schnelle Befüllung dank Öffnungsmöglichkeit
Kosten senken

Kosten senken

  • Überwachung des Durchhangs via Ultraschallmessung mit Austauschempfehlung - optional mit dem i.Cee EC.S Zusatzmodul
  • Einzelne Leitungen schnell auszutauschen ohne ganze Energieführung zu wechseln
  • Individuell zu kürzen oder zu verbreitern
  • Keine Mindestabnahmemenge
  • Flexibler Standard-Baukasten, keine Sonderfertigung
  • IPA ISO Class 1 chainflex Leitungen mit 36 Monaten Garantie
Beweise

Beweise

  • IPA Reinraumklasse 1 für die 3-lagige e-skin flat: Werkstoff/Verseilgebilde* geprüft durch IPA nach ISO 14644-14, Bericht IG 2107-1242
*Im Zertifikat sind folgende Leitungen aufgeführt: CFCLEAN3.01.05.02 und CAPU.A.06.0 -  weitere Testungen sind z.Z. nicht geplant.
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • 99 % Materialeinsparung möglich, da beim Leitungstausch nur die betroffene Leitung und nicht das ganze System getauscht werden muss
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten.
  • igus ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten:

Passende Zubehörteile


Abstandhalter

Stützkette mit Abstandhalter Abstandhalter für das Anschlußelement. Geringere Höhe des Anschlußelementes möglich und somit noch kompakter. Jetzt 3 Größen verfügbar: SP12, SP16 und SP20.

Stützkette mit Ultraschallsensor

Stützkette mit Ultraschallsensor i.Cee EC.S - neuer Ultraschallsensor an Stützkette der e-skin flat ermöglicht zustandsbasierte Wartungsmeldungen im Reinraum.

e-skin flat SKF.S e-skin flat SKF.S ist mit einer freitragenden Länge und einem definierten Biegeradius ausstattet.
e-skin flat SKF.S Stützkette SKF.S für den geschlossenen Einzelpods SKF12C.
e-skin flat SKF.S Breitenvariable e-skin Anschlusselemente auf Anfrage lieferbar. Sie können wahlweise gestapelt werden.
e-skin flat SKF.S e-skin flat als Stützkette in eingehauster e-kette zur Vermeidung von Abrieb.

e-skin flat single pods

e-skin flat single pods Frei befüllbares Kabelführungssystem. Besonders kompakter Aufbau. Modularer Aufbau durch miteinander verbindbare Profile.

Weitere e-skin Serien

e-skin Serien Leitungen mit e-skin sicher und abriebfest in Reinräumen führen.

Reinraum-Energieketten

Reinraum-Energieketten Entdecken Sie hier weitere Energieketten bis ISO Klasse 1 für Reinraumanwendungen.

e-skin flat Anwendungsbeispiel


Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.