Energiezuführung im Reinraum und kleinem Bauraum mit e-skin®


Steckbrief

  • Anwendung: Luftgelagerter Lineartisch für hochpräzise Verstellungen
  • Branche: Reinraum / Halbleiter
  • Produkt: e-skin flat SKF12.4.03.1.01 als 2-fach und 4-fach Layer
  • Was wurde benötigt: Einbaufertige Systemlösung
  • Anforderungen: kleine Biegeradien, wenig Verschleiß
  • Einsatzbereich: Montagearbeiten im Innenbereich und in Reinräumen

Zu Lineartischen: Luftgelagerte Lineartische weisen eine sehr niedrige Lagerreibung auf. Dies ist ein Vorteil beim langsamen Verfahren gegenüber z.B. rollengelagerten Tischen. Insbesondere das Rauschen senkrecht zur Bewegungsrichtung kann je nach technischer Ausführung sehr gering sein (≤ 1 nm), was diese Tische für Anwendungen in Rauheits- oder Formmessgeräten prädestiniert.
readychain einbaufertige Energiekette in Teleskopausleger einer Hubarbeitsbühne

Problem

Die Problemstellung des Kunden lautete eine Leitungsführung zu finden, welche nahezu keinen Verschleiß aufweist, ab Stückzahl 1 erhältlich ist und in kleinem Bauraum realisierbar ist.

Die verwendeten Energiekettensysteme sollten schnell austauschbar sein. Ganze Systeme innerhalb weniger Minuten mit Ersatzteilen auszustatten.

Lösung

Die e-skin flat SKF12.4.03.01.1 als 4-fach Layer befindet sich erfolgreich, wie auf dem Foto ersichtlich, in der Kundenanwendung.

Auch die eingesetzten PVC & TPE Leitungen von igus laufen ausfallfrei. Der Kunde schätzt die Lieferung ab Stückzahl 1, sowie die schnelle und einfache Montage der e-skin flat.
 
Zur e-skin flat Produktseite