Energiekettenserie E2C.38 | Geschlossene Ausführung

Einteilige e-kette E2C.38 | mehr Raum für Hydraulik

33 % Kostenersparnis
Ausbau des erfolgreichen E2.1-Programmes. Geschlossene (nicht zu öffnende) Ausführungen jetzt auch mit Innenhöhe 38 mm. Kostengünstig bei erhöhter Zusatzlast, daher optimal für das Führen von Hydraulik. In 4 Breiten (50, 75, 90 und 100 mm).
Jetzt e-kette E2C.38 anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Einteilig, nicht zu öffnen, integrierte Bremse
Kosten senken

Kosten senken

  • Kostengünstiger als die E2.1-Serie (bis zu 33 %)
Beweise

Beweise

  • 20 % mehr Zusatzlast und 25 % mehr freitragende Länge (im Vergleich zur Serie E2/000)
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.

Technische Daten

 
Art.-Nr.Innenhöhe
[mm]
Außenhöhe
[mm]
Innenbreite
[mm]
Außenbreite
[mm]
Biegeradien
[mm]
Teilung
[mm]
E2C.38385050 - 12567 - 142063 - 25056
Technische Daten E2C.38
Serie E2C.38

Vorteile der e-kette E2.1 entdecken


 

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.