Starke Verbindung bei TRE.85.135.0.C
als C-Version

TRE.85.135.0.C
Die neue TRE.85.135.0.C Energiekette ist eine Produkterweiterung der bereits existierenden TRE-Serie. Das neu adaptierte Verbindungsprinzip der Bolzenbohrungsverbindung ermöglicht ganz neue Möglichkeiten im Bereich der mehrdimensionalen Energieführung. Die zwei Kammern-Energiekette ist in der inneren Nutzfläche und in den Außenkonturen identisch zur bekannten TRE.85.135.0.B Version. Dadurch ist diese Energiekette zu 100% kompatibel mit allen bereits existierenden Anbauteilen des triflex® R Portfolios in der Nennweite 85. Neu bei der TRE.85.135.0.C Energiekette ist jedoch das Verbindungsprinzip der Bolzenbohrungsverbindung. Dieses Verbindungsprinzip ist bereits seit Jahren erfolgreich im Einsatz bei den Energieketten der triflex® R Serie 125er Größe und der TRE.100.145.0.C Energiekette. Der Vorteil des Verbindungsprinzips ist das dieses nochmals höhere Zugkräfte aufnimmt und eine einfachere und schnellere Montage und Demontage erlaubt.
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Sehr hohe Zugkraftaufnahme durch die Verbindung der Kettenglieder mittels Bolzen/Bohrung
Kosten senken

Kosten senken

  • Schnelle Montage und Demontage spart Zeit und somit auch Geld
Beweise

Beweise

  • Das Verbindungsprinzip ist bereits seit 2011 erfolgreich im Einsatz bei den Größen 100 und 125
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am
    Ende des Lebenszyklus im igus® Chainge Recycling
    Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller:
    igus.de/chainge

Das Verbindungsprinzip der C-Version

TRE.85.135.0.C

Bei der triflex R TRE Kette gibt es drei Optionen die Kettenglieder miteinander zu verbinden. 
Die A-Version kommt zum Einsatz, wenn keine oder geringe Zugkräfte auf die TRE Kette wirken. Bei der B-Version können die möglichen Zugkräfte schon 4x höher sein und bei der C-Version sogar nochmal 50 % im Vergleich zur B-Version. 
Bislang war die C-Version auf die Kettengrößen 100 und 125 begrenzt, was sich mit der TRE.85.135.0.C bald ändern wird. 

Aktuell ist die C-Version in der 85er Größe noch nicht bestellbar aber das Produkt befindet sich bereits auf dem Weg zum Lagerartikel.
Montagevideo der C-Version mit der TRE.125.182.0