Magsnap für die E2i.15

Platzsparend ohne Rinne führen

Für vertikal hängende Anwendungen, bei denen aus Platzgründen eine Führung mittels Führungsrinne nicht möglich ist. Magnete halten die Energiekette in vorgegebener Richtung und "fixieren" diese an der Metallwand. Auch für vertikale Kreisbewegungen (RBR) ist die magsnap Energiekette sehr gut geeignet, da Magnete den Außenradius der Energiekette an der "RBR-Führungsrinne" halten und die Energiekette sicher und ruhig bewegt werden kann.

Typische Anwendungsbereiche: Hängende Anwendungen, wie z.B.: Regalbediengeräte, Aufzüge, automastische Autoparkstationen und vertikalen Anwendungen mit Kreisbewegungen (RBR)
Jetzt magsnap anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Sichere Führung in kleineren Bauräumen
Kosten senken

Kosten senken

  • Bestehende Systeme kostengünstig aufrüsten
Beweise

Beweise

  • Reduzierung des Metallbedarfs um ca. 90 % durch Entfall von Führungsblechen
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller.

Technische Daten

 
Art.-Nr.A
[mm]
B
[mm]
MS.E2i.154,530

So funktioniert's!

Standardmäßig wird an jedes fünfte Kettenglied ein magsnap montiert - bei hohen Befüllungsgewichten kann dies variieren. magsnap ist für viele igus Energieketten lieferbar. So wurden bereits Energieketten wie die E6.29, die E4.32, die 2600, die B17 und viele mehr mit magsnaps ausgestattet.

Mehr über die Serie E2i.15 erfahren

Die Energiekettenserie E2.15 der E2.1 micro-Energiekettenfamilie ist eine sehr kleine, einteilige und zweiteilige Energiekette mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen. E2.1 micro e-ketten sind ideal für kleinste Einbauräume und bieten zusätzlich ein robustes Anschlagsystem für bis zu 25 % größere freitragende Länge sowie 100 % höhere Zusatzlasten.

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.