e-tract 3.0 Leitungsrückzugssystem

Kompaktes System, einfach zu integrieren - e-tract 3.0

E-Mobilität einfach gemacht. Für Ordnung an der Ladesäule
e-tract ist eine Lösung zum automatischen Wiederaufrollen einer Leitung. Hierdurch werden Gefahren und Leitungsbeschädigungen durch unsachgemäßes Aufwickeln oder im Weg liegende Leitungen vermieden. Zum Einsatz kommt e-tract in Anwendungen wo ein mobiles Endgerät mit einer Leitung verbunden ist und bisher nur per Hand aufgerollt wurde. Durch mehrfache Umlenkung sind hohe Auszugslängen bei geringem Bauraum möglich. Auf einen Schleifring wird komplett verzichtet.
Das e-tract für die Ladesäule, reduziert auf die Rückzugseinheit. Mit Montagebohrungen für die einfache Integration in Gehäuse und Ladesäulen.

 
Jetzt e-tract 3.0 anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Volle Ladeleistung selbst bei aufgerollter Leitung
  • Optimierte Rastfunktion
  • Keine umherliegenden Kabel
Kosten senken

Kosten senken

  • Leichte Integration in bestehende Strukturen/Systeme/Installationen
  • Schutz vor Leitungsdiebstahl im eingezogenen Zustand
  • Längere Lebensdauer dank Schutz vor Witterung
Beweise

Beweise

  • Mechanische Tests in Klimakammer bis -25 °C und elektrische Tests mit integrierter Ladeelektronik
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Verwendung recycelter bzw. recyclingfähiger Rohstoffe

Technische Daten

 
Höhe
[mm]
Breite
[mm]
Tiefe
[mm]
Auszugslänge
[mm]
Benötigte Leitungslänge
[mm]
Leitungsdurchmesser
​​​​​​​[mm]
1.1403501404.500 mm (+max. 2.000 mm)ca. 7.300 mm
(+ max. 2.000 mm)
max. 15 mm

e-tract Vorteile

e-tract
Keine Unordnung
e-tract
Kein Hindernis
e-tract
Kein Schmutz
e-tract
Kein Diebstahl

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.