e-skin soft SKS28 | Bi: 100 mm

[Designstudie] Mehr Platz in kleinen Räumen

Bewährtes Design mit größerem Innenraum
Die aus Ober- und Unterschale bestehende wellrohrähnliche Reinraum-Energieführung ist zu öffnen und hat durch das Design der Oberschale eine freitragende Länge. Danks des eigens entwickelten Polymerwerkstoffs igumer SKS, erfüllt die e-skin soft die höchste Reinraumklasse. Ab sofort in 100 mm Breite für die Variante mit 28 mm Innenhöhe. So gibt es nun 4 Innenhöhen: 20 mm, 24 mm, 40 mm und die Innenhöhe 28 mm mit 2 Breiten 68 mm und 100 mm.
Jetzt SKS28 anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • 47 % mehr Innenbreite, für mehr Leitungen bei gleicher Innenhöhe
Kosten senken

Kosten senken

  • Keine Verunreinigung von Produktionsstücken im Reinraum durch Partikel fit für kleine Bauräume
Beweise

Beweise

  • Testungen während des kompletten Entwicklungs- und Freigabeprozesses im igus internen ISO 1 Reinraumlabor
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Flexibles Material igumer SKS macht die e-skin soft fit für kleine Bauräume

In der Praxis realisiert

Klebstoffspender für Kamera-Module

Kundenanforderungen: Die Fa. Mingseal produziert Produkte für die 3C-Industrie (Computer, Communication und Consumer Electronic). Das Hauptprodukt ist ein Klebstoffspender für Kamera-Module. Als Energieführung waren früher igus Energiekettensystem E3 und E6 im Einsatz, die bereits nach IPA für ISO Klasse 1 geeignet sind. Heutzutage verlangt der Markt jedoch, hier speziell für Handykamera-Module, eine noch höhere Partikelfreiheit (und somit theoretisch noch bessere ISO Klasse) als früher. Der Grund dafür sind die immer höheren Pixelzahlen der Handykameras, denn wenn sich nur ein Partikel auf diesen Modulen befindet, wird das gesamte Modul aufgegeben und die Gesamtanlageneffektivität(OEE) sowie der Ertrag(YIELD) der Anlage sinken enorm.

Unsere Lösungen: Der Kunde musste im ersten Step die Energiekette durch andere Produkte wie z.B. verschweißte Reinraum-Flachbandkabel ersetzen. Schnell kamen Nachteile dieser Lösung zum Tragen: zum einen konnte man die verschweißten Flachbandleitungen nicht öffnen um Kabel zu ergänzen oder zu ersetzen und zum anderen gingen die Kabel sehr schnell kaputt, weil sie sich selbst tragen müssen. Bereits nach einem halben Jahr traten erste defekte an diesen verschweißten Kabeln auf, die wiederum zum Anlagenstillstand führten. Die igus Reinraum-Energieführung e-skin überzeugte die Ingenieure von Mingseal. Das zu öffnende, aus Ober- und Unterschale bestehende einzigartige Wellrohr für Reinräume, vereinte die Forderungen der Ingenieure hinsichtlich Öffnenbarkeit, Eigensteifigkeit, Kompaktheit und selbstredend, die höchste Reinraumeignung nach ISO Klasse 1. In neuen Maschinen wird künftig die kompakte e-skin Serie SKS20 verbaut werden.
Mingseal Klebstoffspender

Entdecken Sie andere e-skin soft ohne ableitfähiges Material

e-skin soft SKS | Für freitrangende Länge bis 1,3 m und Einbauraum ab 150 mm

SKS20

Innenhöhe hi : 20 mm
Innenbreite Bi: 33 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm

SKS28

Innenhöhe hi : 28 mm
Innenbreite Bi: 68 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm

SKS40

Innenhöhe hi : 38 mm
Innenbreite Bi: 85 mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 112 mm