Anschlusselemente YEHD.108/YEHD.112

Präzise Kettenlängen

Anschlusselemente für die YEHD.108 und YEHD.112 nun auch für gerade Gliederanzahl bestellbar.
Jetzt Anschlusselement anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Genaue Verfahrwegslängen umsetzen
Kosten senken

Kosten senken

  • Kosten senken durch exakt auf die Anwendung ausgelegte Kettenlängen
Beweise

Beweise

  • Die YEHD-Serie ist bereits in zahlreichen Anwendungen verbaut und nun noch präziser durch neues Anschlusselement
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Weniger Rohstoffbedarf durch Teilreparaturmöglichkeit statt Totalaustausch

Serie YEHD.108

Innenhöhe hi: 108 mm
Außenhöhe ha: 146 mm
Innenbreite Bi: 387 - 550 mm
Außenbreite Ba: 435 - 598 mm
Biegeradien R: 250 - 600 mm

Serie YEHD.112

Innenhöhe hi: 112 mm
Außenhöhe ha: 146 mm
Innenbreite Bi:  100 - 600 mm
Außenbreite Ba: 148 - 648 mm
Biegeradien R: 250 - 600 mm

Kostenloses Muster bestellen

Bestellen Sie ein Kostenloses Muster YE und überzeugen Sie selbst die Qualität des Produktes.
Jetzt bestellen

In der Praxis realisiert

YRHD in DWK Drahtwerk

Hybridrohr YRHD bei DWK Drahtwerk Köln als Ersatz für Stahlrohr im Einsatz

Hohe Stabilität und hohes Füllgewicht – beide Anforderungen des DKW Drahtwerk Köln haben dazu geführt, daß die Hybridkette YRHD.108.25.500.0 (Variante Rohr) ausgewählt wurde, um den Verfahrweg von 12,5 m freitragend ohne Unterstützung bei 28 kg/m Füllgewicht realisieren zu können. Die Deckel und Böden des Energierohr können geöffnet werden, so daß es möglich ist, Leitungen nachträglich zu ergänzen oder auszutauschen.
YE.42 bei Sinopec

Zwei Hybridketten YE.42 nebeneinander ersetzen eine Stahlkette bei Sinopec

In Stahlketen verschleißen die verbauten Hydraulikschläuche dieser Power-Catwalk Anwendung sehr schnell, so dass nach einer Alternative gesucht wurde. Weil die Hybridkette YE.42 aus Stahlseiten-laschen besteht, die die um ca. 100 % größere freitragende Länge (im Vergleich zu größengleichen Kunststoffkette) sicherstellen und als Öffnungsstege die sich seit mehr als 35 Jahren bewährten Kunststoffstege verbaut sind, löst die Hybridkette der Serie YE das Verschleißproblem des Kunden.
YE.42 bei Genie

Hybridketten YE.42 für die Nachrüstung einer Genie Arbeitsbühne

Die Serie YE.42  mit einer Kettenlänge von 7,5 m kommt in einer Genie Arbeitsbühne zum Einsatz. Einwandfreie Funktion nach der Montage. Die Ingenieure vor Ort haben besonders die einfache Montage hervorgehoben: Es dauerte viel länger, die vorhandene Stahlkette zu entfernen, als die neue YE-Hybrid-Energiekette zu montieren, was bei dieser Anwendung innerhalb einer Stunde erledigt war.