Hybrid-Energiekette YE - Stark, rüttelfest und kompakt

Die Hybrid-Energiekette YE ist der beste Mix aus leichtem Kunststoff und stabilem Stahl, die hohe freitragende Wege mit Leichtigkeit bewältigt. Das System YE wurde aus den Anforderungen von Baumaschinen und Hubsteigern entwickelt. Die Anforderung war höchstmögliche freitragende Länge bei kompakten Abmessungen und möglichst geringem Gewicht zu realisieren. Reine Stahlketten haben jedoch die Nachteile eines hohen Montageaufwands und Gewichts. Das System YE kombiniert die höhere Festigkeit von Stahl-Elementen mit dem geringen Gewicht und der Flexibilität von Kunststoff-Bauteilen. Zudem werden keine Schrauben, Nieten oder Bolzen verwendet, welche sich unter Vibrationen lösen können.

  • Fast 50 % weniger Gewicht als vergleichbare Stahlketten
  • YE.42: 91 % mehr freitragende Länge im Vergleich zur Serie E4.42
  • YE.56: 61 % mehr freitragende Länge im Vergleich zur Serie E4.56
  • YEHD.112: 68 % mehr freitragende Länge im Vergleich zur Serie E4.112
Online-Seminar: Produktvorstellung und Anwendungen der Hybrid-Energiekette YE

Halbstegige e-kette®, beidseitig zu öffnen

Serie YE.42

Innenhöhe hi: 42 mm
Außenhöhe ha: 76 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Außenbreite Ba: 68 - 418 mm
Biegeradien R: 100 - 150mm
Teilung: 67 mm

Serie YE.56

Innenhöhe hi: 56 mm
Außenhöhe ha: 90
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm 
Außenbreite Ba: 74 - 624 mm
Biegeradien R: 100 - 500 mm
Teilung: 91 mm

iSet YE | Verfahrwege: 6 - 18 m

Zeit und Kosten sparen mit unserem Energieketten-Komplettsystem. Kein langes Suchen nach dem passenden Zubehör. Geeignet für Baumaschinen, Hubsteiger, Teleskoplader, Baumaschinen.

Vollstegige e-kette®, beidseitig zu öffnen

NEU: Serie YEHD.108

Innenhöhe hi: 108 mm
Außenhöhe ha: 146 mm
Innenbreite Bi: 387 - 550 mm
Außenbreite Ba: 435 - 598 mm
Biegeradien R: 250 - 600 mm

NEU: Serie YEHD.112

Innenhöhe hi: 112 mm
Außenhöhe ha: 146 mm
Innenbreite Bi:  100 - 600 mm
Außenbreite Ba: 148 - 648 mm
Biegeradien R: 250 - 600 mm

e-rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar - Schutz vor Spänen und Schmutz

NEU: Serie YR.42

Innenhöhe hi: 50 mm
Außenhöhe ha: 76 mm
Innenbreite Bi: 50 - 300 mm
Außenbreite Ba: 68 - 318 mm
Biegeradien R: 125 - 150 mm

NEU: Serie YR.56

Innenhöhe hi: 56 mm
Außenhöhe ha: 90 mm
Innenbreite Bi: 100 - 462 mm
Außenbreite Ba: 124 - 486 mm
Biegeradien R: 150 - 500 mm

NEU: Serie YRHD.108

Innenhöhe hi: 108 mm
Außenhöhe ha: 146 mm
Innenbreite Bi: 200 - 500 mm
Außenbreite Ba: 248 - 548 mm
Biegeradien R: 250 - 600 mm

In der Praxis realisiert

YRHD in DWK Drahtwerk

Hybridrohr YRHD bei DWK Drahtwerk Köln als Ersatz für Stahlrohr im Einsatz

Hohe Stabilität und hohes Füllgewicht – beide Anforderungen des DKW Drahtwerk Köln haben dazu geführt, daß die Hybridkette YRHD.108.25.500.0 (Variante Rohr) ausgewählt wurde, um den Verfahrweg von 12,5 m freitragend ohne Unterstützung bei 28 kg/m Füllgewicht realisieren zu können. Die Deckel und Böden des Energierohr können geöffnet werden, so daß es möglich ist, Leitungen nachträglich zu ergänzen oder auszutauschen.
YE.42 bei Sinopec

Zwei Hybridketten YE.42 nebeneinander ersetzen eine Stahlkette bei Sinopec

In Stahlketen verschleißen die verbauten Hydraulikschläuche dieser Power-Catwalk Anwendung sehr schnell, so dass nach einer Alternative gesucht wurde. Weil die Hybridkette YE.42 aus Stahlseiten-laschen besteht, die die um ca. 100 % größere freitragende Länge (im Vergleich zu größengleichen Kunststoffkette) sicherstellen und als Öffnungsstege die sich seit mehr als 35 Jahren bewährten Kunststoffstege verbaut sind, löst die Hybridkette der Serie YE das Verschleißproblem des Kunden.
YE.42 bei Genie

Hybridketten YE.42 für die Nachrüstung einer Genie Arbeitsbühne

Die Serie YE.42  mit einer Kettenlänge von 7,5 m kommt in einer Genie Arbeitsbühne zum Einsatz. Einwandfreie Funktion nach der Montage. Die Ingenieure vor Ort haben besonders die einfache Montage hervorgehoben: Es dauerte viel länger, die vorhandene Stahlkette zu entfernen, als die neue YE-Hybrid-Energiekette zu montieren, was bei dieser Anwendung innerhalb einer Stunde erledigt war.

Kostenloses Muster bestellen

Bestellen Sie ein Kostenloses Muster YE und überzeugen Sie selbst die Qualität des Produktes.
Jetzt bestellen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Fast 50 % weniger Gewicht 1
  • 50 % mehr freitragende Länge 2
  • Hohe Zugkraftaufnahme
  • Keine Schrauben, Nieten oder Bolzen, welche sich
    unter Vibrationen lösen können
  • Robust: Stahl-Anschlusselemente mit rundum Befestigungsmöglichkeit
  • Gute Leichtgängigkeit in der Bewegung durch Kunststoff-Bolzenverbindung
  • Breites Angebot an Elementen zur Innenaufteilung
Als eine größenvergleichbare reine Stahlkette
2 Als eine vergleichbare Kunststoff e-kette
 
Kosten senken

Kosten senken

  • Geringer Montageaufwand – Kunststoff - Außenlaschen
    mit Horn für einfaches Zusammenstecken der
    e-ketten Glieder
  • Als einbaufertiges readychain System mit Leitungen,
    Schläuchen und Hydraulikomponenten lieferbar
  • Intelligente Brucherkennung - optional mit i.Sense EC.B zur Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten.
Beweise

Beweise

  • ​​​​​​Erste Kundenanwendungen mit hohen Zusatzlasten laufen bereits
  • Getestet im igus Labor: Vergleich YE(HD) vs. E4.1 freitragende Länge bei 5 kg/m Zusatzlast
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • 30 % weniger Energieaufwand bei der Herstellung gegenüber einer vergleichbaren Stahlkette
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette, egal von welchem Hersteller, im igus chainge Recycling Programm verarbeiten
  • igus ist Investor der ersten Stunde bei Mura
    Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten.

Freitragende Länge der Serie YE Freitragende Länge FLG bei 5 kg/m Zusatzlast

Testversuch: Freitragende Länge FLG bei 5 kg/m Zusatzlast

igus hat im Vergleichstest in seinem branchengrößten Testlabor die YE(HD) und E4.1 gegenüber gestellt. So wurden beide Systeme hinsichtlich ihrer freitragenden Länge FLG bei 5 kg/m Zusatzlast beurteilt.

Ergebnis: 

Bei einer Zusatzlast von 5 kg/m kann die Serie YEHD.112 bis zu 7,1 m freitragend verfahren, die Serie E4.112 erreicht 4,5 m. Die Serie YE.56 kann bis zu 5,5 m freitragend verfahren, die Serie E4.56 erreicht 3,4 m. Die Serie YE.42 kann bis zu 4,6 m freitragend verfahren, die Serie E4.42 erreicht 2,4 m.


Kostenloses Whitepaper: Energieführungen für Maschinen mit schrägen Achsen

Ob Baustelle, Feuerwehr oder Hollywood-Film: Hubarbeitsbühnen mit schrägen Achsen und Teleskopauszug kommen weltweit zum Einsatz. Ihre Konstrukteure brauchen Energieführungen, die leicht, robust, resistent und wartungsfreundlich sind. Hersteller investieren deshalb seit Jahrzehnten in Forschung und Entwicklung. Lesen Sie in diesem Whitepaper die Vorteile der YE Hybridkette für Hubarbeitsbühnen und weitere Maschinen und Anwendungen.
Whitepaper hier kostenlos downloaden

Warum Kunststoff-Stahl Hybrid-Energieketten

Standard-Stahlschleppketten in Hubsteigern vs. igus YE Hybrid-Energieketten

Standard-Stahlketten

Häufig zu beobachtende Probleme bei reinen Stahl-Energieführungen:
 
  • Korrosion an den Gelenkstellen, dadurch Schwergängigkeit der gesamten Energieführung
 
  • Deformation der Stege, dadurch ein Verklemmen/ Verkanten der Schleppkette möglich. Scharfe Kanten können zudem die Leitungen und Schläuche beschädigen
 
  • Schrauben, Bolzen und Sicherungsringe können mit der Zeit verloren gehen und das gesamte System instabil machen
 
  • Hohes Gewicht, da Energieführung aus Metall 
 
  • Kettenglieder von Stahlketten sind nicht zu öffnen und kaum partiell auszutauschen

igus YE Kunststoff-Stahl Hybrid-Energieketten

Die Problemlösung:
 
  • Kunststoff-Metall-Gelenkstellen verhindern ein Festfressen der e-ketten® Glieder durch Korrosion
 
  • Kunststoff-Öffnungsstege verformen sich nicht dauerhaft. Zudem können Sie bei einem Defekt einzeln ausgetauscht werden. Abgerundete Öffnungsstege schonen die Leitungen und Schläuche
 
  • Keine Schrauben oder Nieten, welche die e-ketten® verbinden
 
  • Bis zu 50 % leichtere Hybrid e-kette®
 
  • e-ketten® Glieder sind beliebig zu öffnen. Bei Bedarf können Leitungen ergänzt oder entnommen werden. igus® chainflex® Leitungen für jeden Einsatzzweck: Ob hohe UV-Beständigkeit oder hohe/niedrige Temperaturen. Auf alle Leitungen 36-Monate Garantie

Außenlaschen YE Außenlaschen aus Kunststoff - hohe Zugkraftaufnahme durch Kunststoff-Bolzen. Kunststoff-Außenlaschen sorgen für ein 50 % geringeres Gewicht, schnelle Montage und leichtgängigen Lauf
Seitenlaschen YE Innenlaschen aus Stahl - nehmen die Kraft der Festanschläge der Kunststoff-Außenlaschen auf und sorgen für die Steigerung der Stabilität um 50 %
Gewicht YE Stark und rüttelfest - für hohe Lasten bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht. Vorteil für Hubsteiger: Jedes Gramm eingesparter Masse erhöht die mögliche Zuladung
Öffnungstege YE Breitenvariabel: Öffnungsstege aus dem bewährten E4-Baukasten. Von 50 - 400 mm Innenbreite lieferbar. Im Innen- und Außenradius einfach zu öffnen und zu entnehmen.
Standard-Innenaufteilung YE Standard-Innenaufteilung aus dem bewährten E4-Baukasten ab Lager lieferbar
Stahl-Anschlusselemente Robuste Stahl-Anschlusselemente mit Rundum Befestigungsmöglichkeit lieferbar
YE Neigung 1. Bei 0° Neigung: 2 Meter mit 10 kg/m Zusatzlast
2. Bei 60° Neigung: 6 Meter mit 4 kg/m Zusatzlast
3. Bei 75° Neigung: 7 Meter mit 4 kg/m Zusatzlast
i.Sense EC.B Die smarte Brucherkennung  i.Sense EC.B jetzt auch für die YE(HD) Serie verfügbar. So schützen Sie Ihre Anwendung vor unerwartenen Stillständen.

Alles wichtige zu Teleskop-Arbeitsbühnen und Hubsteigern

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte. Die Musterbox enthält eine Auswahl der igus Lösungen für die Einsatzgebiete in Teleskopauszügen und schrägen Achsen.
Jetzt Musterbox kostenlos anfordern