Energiekette E4Q.L

Große Innenhöhe, geringes Gewicht - Die beste Mischung aus Stabilität und geringem Gewicht. Hochdynamisch, bis zu 40 % Montagezeit sparen ► jetzt per Hand zu öffnen

Auf Basis der erfolgreichen E4Q gibt es nun die ersten Größen einer L-Variante mit Innenhöhe 64 / 58 mm. Mit Quicköffnungssteg einfach per Hand zu öffnen. Öffnungsstege der E4Q.58/82 werden verwendet = direkt komplettes Breitenspektrum verfügbar. 

Das bionische Design, welches eine erhöhte Stabilität und Lebensdauer bei gleichzeitiger Reduktion des Gewichtes erlaubt. Und die Quicköffnungsstege, die ein einfaches und intuitives Öffnen/ Schließen der Kette ermöglichen. Weiterer Vorteil des wachsenden E4Q Baukastens: für die neue Serie E4Q.L müssen keine neuen Öffnungsstege gemacht werden, weil die der E4Q.58 übernommen wurden. So steht direkt das komplette Breitenprogramm von 100 bis 500 mm mit insgesamt 29 Breiten zur Verfügung
Jetzt Energiekette E4Q.L anfragen

Lieferprogramm:

 
Art.-Nr.Innenhöhe
[mm]
Außenhöhe
[mm]
Innenbreite
[mm]
Außenbreite
[mm]
Biegeradien
[mm]
Teilung 
E4Q.64L6490100 - 500126 - 526135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500100 Jetzt anfragen
 
Art.-Nr.Innenhöhe
[mm]
Außenhöhe
[mm]
Innenbreite
[mm]
Außenbreite
[mm]
Biegeradien
[mm]
Teilung 
E4Q.58L5884100 - 500125 - 525100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 50091 Jetzt anfragen

E4Q erfolgreich - wofür dann die L-Version?

In vielen Anwendungen wird die Stärke der E4Q gar nicht benötigt. Hier reichen Energieketten mit geringerer Wandstärke aus, um die Leitungspakete zu führen. Gerade freitragende Energieführungen mit geringer oder mittlerer Beanspruchung wie z.B. in Werkzeugmaschinen, in der Holzbearbeitung oder auch Autowaschanlagen. Um den Anwendern auch hier die Vorzüge der E4Q anbieten zu können – und das zu einem attraktiven Preis – hat igus die L-Version entwickelt. Die E4Q.L ist je nach Breite ca. 15 % günstiger als die E4Q.58 und gleichzeitig ca. 40 % stabiler als die Vorgängermodelle der „E4 Light“ und „E4.1 LEAN“. „Dank der herausragenden Stabilität der E4QL können wir ganz neue Anwendungen so günstig wie nie zuvor lösen – und dabei die bewährten E4Q Vorteile bieten“ meint Christian Ziegler (Leiter Produktmanagement e-ketten®).

Neues Anschlagsystem

„Das Anschlagsystem haben wir nochmals ganz neu gedacht. Entwicklungsziele waren mehr Stabilität und Lebensdauer als die Vorgänger mit zwei Anschlägen und trotzdem die Möglichkeit einen „rückwärtigen Biegeradius“ (RBR) realisieren zu können“, so Entwicklungsingenieur Stefan Strack. RBR bedeutet, dass sich die Energiekette in zwei Richtungen biegen kann. Resultat dieses Entwicklungsprozesses ist die erste igus Energiekette mit drei Anschlägen. Das bewährte Innen/Außenlaschenprinzip wurde um eine clevere, innovative RBR-Option erweitert: Über die Größe der Anschlagtasche gibt die Innenlasche weiterhin den Biegeradius der Kette vor. Erstmals wird die Außenlasche für die Realisierung des RBR genutzt. Über eine Verringerung der Größe des Anschlags lässt sich die Kette in vordefinierten Winkeln „über den Rücken biegen“.
Tech up

Technik verbessern

  • Mehr Platz für Leitungen dank größerer Innenhöhe (64 mm) bei gleichzeitig reduziertem Eigengewicht
  • Bewährtes E4Q-Design und um ca. 10 % stabiler als die Vorgänger-Serie 14040
Cost down

Kosten senken

  • RBR-Anwendungen als Standard ohne Um-/Nachrüstung möglich
  • Durch schlankere Seitenteile je nach Breite ca. 10-15 % günstiger als die E4Q.58
  • 40 % stabiler als die Vorgängermodelle der E4 Light und E4.1 LEAN
Proof

Beweise

  • Im igus Labor entwickelt und getestet: 
Bruchmoment [Nm]
E4Q.64L Bruchmoment
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Reduzierter Materialeinsatz durch L-Design (ca. 15 % leichter als E4Q.58 in gleicher Breite)
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher

Beweise aus dem Testlabor

E4Q.L

e-kette® einfach erweitern

Mittellasche für die E4Q.L

Mit der Mittellasche wird eine bestehende e-ketten® Konfiguration einfach erweitert, um eine große Anzahl von Leitungen oder besonders schwere Leitungen in einer Kette zu führen.
  • Einfach zusätzliche Leitungen führen und/oder höheres Befüllungsgewicht realisieren
  • Durch den Einsatz der Mittellasche wird eine zusätzliche e-kette® eingespart
  • Weitere Optimierung auf Basis der bewährten E4-Mittellaschen, die in zahlreichen Anwendungen erfolgreich im Einsatz sind

 

Lieferprogramm:

 
Art.-Nr.
Mittellasche E4Q.58
Art.-Nr.
Mittellasche E4Q.58.L
Art.-Nr.
Mittellasche E4.56
Art.-Nr.
Mittellasche E4/light
  
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.014040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0
Mittellasche Zeichnung

Das besondere Design der Energiekette E4Q

Energieketten der Serie E4Q

Energieketten der Serie E4Q wurde entwickelt, um die bestmögliche Lösung für freitragende und lange Verfahrwege zu ermöglichen. Angelehnt an den robusten und über 12 Jahre bewährten Energieketten-Standard E4.1,  bringt die neue Serie eine lange Lebensdauer und eine hohe Modularität mit sich.

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.