e-rib | Die Verstärkung für Wellrohr- schlauchsysteme

Vorgestellt wurde diese Lösung bereits im Jahr 2015. Die e-rib wird auf den Wellschlauch geklipst. Die Größen des Schlauches sind unabhängig für den Einsatz der e-rib. Die e-rib stabilisiert den Wellschlauch so, dass er sich nur in einer Raumrichtung bewegen kann. Durch Führungselemente an den Seiten erhält der Wellschlauch sogar eine gewisse freitragende Länge.


Vorteile zusammengefasst:

  • Geringer benötigter Bauraum
  • Leicht nachrüstbar
  • Schlauchhersteller unabhängig
  • Stabilität gegen ungewollte Bewegungen zur Seite
  • Keine nachteilige Veränderung der Wellschlauchdichtigkeit
  • 3 Größen für Schlauch-Nennweiten NW23, NW29 und NW36
e-rib_4

Lieferprogramm e-rib:

Lieferprogramm e-rib:


´
Art.-Nr. NW Außenhöhe Innenbreite Außenbreite Länge Stückpreis
Schlauch ha Bi Ba mm
in 3-4 Werktagen versandfertig EL.00.23.0 23 30 28 41 147 2,70 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig EL.01.29.0 29 35 27 44,5 100 1,90 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig EL.00.36.0 36 43 42 56 147 3,25 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig EL.00.48.0 48 54 54 68 147 4,33 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Anwendungsbereiche

e-rib_Anwendung_1
  • Schnelle, kurze Bewegungen
  • Freitragende Anwendungen
  • Stehende Anwendungen
  • Hängende Anwendungen
e-rib_Anwendung_2
Stabilisiert den Wellschlauch und schützt somit vor dem Abknicken.

e-rib im igus Testlabor

Montagevideo zur e-rib

Montage

Download Montageanleitung

in 3-4 Werktagen versandfertig