Leitungszugkraftüberwachung (CF.P) mit Hilfe der Leitungen

Zugkrafterkennung CF.P

Sensor für smarte Leitungen | isense CF.P

Dieser Sensor „steht“ gern auf der Leitung

Bei Leitungen, die in einer Energiekette verlaufen, bedarf es des besonders intensiven „Blicks“. Der CF.P Sensor misst die Kräfte direkt an der Zugentlastung am Festpunkt der e-kette und hilft Ihnen, die Beanspruchung der Leitung realistisch einzuschätzen. Wird eine Leitung innerhalb einer e-kette® über den Sollwert belastet, erfasst und übermittelt der CF.P Sensor diese Werte. Bei Bedarf kann ein Anlagenstillstand oder eine Alarmierung ausgelöst werden. Das schützt Ihre Leitungen, Ihre Anlagen und verlängert deren Lebensdauer. Den passenden CF.P Sensor für Ihre Leitung finden Sie im Konfigurator. 


Funktionsvideo zu CF.P

In 78 Sekunden die Funktionweise von CF.P kennenlernen

 
  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen
  • Daten werden auf einer SD Karte gespeichert und können zur Analyse ausgelesen werden

Montageanleitung CF.P

Montageanleitung für i.Sense CF.P


Auf 16 Seiten einfach und klar bebildert. 13 Schritte zur richtigen Montage des CF.P Moduls, inkl. weiteren benötigten Materialien und Werkzeugen.
 

CF.P auf Containerkran

Perfekter Schutz der Leitungen

Konstantin Schmer zeigt wo eine CF.P Einheit auf einem Kran montiert wird. Das System lässt sich an nahezu allen igus Energieführungssystemen nachrüsten. 
Falls Sie auch einen Kran mit einer Energieführungskette von igus besitzen, eine Umrüstung wünschen und einen verlässlichen Schutz vor Schäden an Leitungen suchen, dann beraten wir Sie gerne. 
CF.P anfragen

Anwendungsbeispiele für CF.P

gleitende Anwendungen

langer Verfahrweg

Sonderlösungen

Sonderlösungen langer Weg

hohe Geschwindigkeiten

hohe Geschwindigkeit