i.Cee:box

multipler Assetanschluss

i.Cee.box...LoRa Receiver & Antenne

Mit der kleinen i.Cee.box gelingt der Sprung aus dem Schaltschrank der Maschine und ermöglicht so den Datentransfer, zum Sensor am igus Produkt, mittels LoRa Funkübertragungsstandard.
Das Gehäuse der Box erfüllt die IP68 und schützt somit das Innere vor Wind und Wetter. Die i.Cee.box ermöglicht den Anschluss verschiedener Assets, die Speicherung aller Sensorrohdaten und erlaubt auch eine selektive Löschung einzelner Daten. Wahlweise Downloadmöglichkeit über USB oder auf Wunsch bei ist auch ein kontinuierlicher Export durch eine IoT Anbindung möglich.

  
Produkt anfragen

Richard Habering stellt die i.Cee:box vor

 
  • Bietet der Software ein zu Hause außerhalb des Schaltschranks, was die Datenübertragung verbessert
  • Die Box kommuniziert lokal mit der Hard- und Software der Anwendung und benötigt keine Internetverbindung
Produkte aus dem Video anfragen
technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Bis zu 20 i.Cee:Sensoren mit LoRa Funkübertragungsstandard
    ins lokale Kundennetzwerk einbinden
    und vorbeugende Wartungsinformationen mit
    Lebensdauerinformation aus e-kettensystem® und/
    oder dry-tech® Produkten abgleichen
  • Standardmäßig ohne IoT-Verbindung
  • Radius bis zu 80 m
  • Anbindung an Kundensystem über lokales Netzwerk
  • Ausgabe vorbeugende Wartungsinformationen und
    Sensordaten via HTTP Dashboard, SPS Register,
    JSON, TXT, OPC-UA
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Multiple Assets mit einer i.Cee:Box verwalten
  • Verwendung von Standard IT Technologie – 11 %
    Kostenreduktion zu i.Cee:Plus & Antenne (Listenpreis)
beweise der igus news

Beweise

  • Laufende Testreihe im weltgrößten igus® Testlabor für dynamische Energieübertragungssystem
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Verlängert in vielen Fällen die Produktlebensdauer
  • Verbaute Energiekette durch das igus chainge Programm kostenfrei recyclen
  • Mehr zum igus Beitrag zu Plastic2Oil

Mögliche Einsatzbereiche der i.Cee.box

  • Portalroboter in der Automobilindutrie
  • Krane in der Containerlogistik
  • Produktionskrane
  • Werkzeugmaschinen
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Kunststoffmaschinen
  • Bulk Handling

 
i.Cee:box