drylin®
Portalroboter

Linearroboter ab Lager oder als individuelle Lösung

Schnelle Lieferung und Montage, einfache Steuerung

drylin® Portalroboter bestehen aus verschiedenen Linearaktuatoren, die XYZ-Linearbewegungen ausführen. Die schmierfreien Komponenten sind korrosionsbeständig, wartungsfrei und leicht. drylin® Portalroboter kosten bis zu 60 Prozent weniger als herkömmliche Portalroboter.
Typische Anwendungen:

Pick and Place
Sortieren
Etikettieren 
Messen
Pipettierung
u.v.m.

Unsere Standard Portalroboter ab Lager

Linienportalroboter
  • Linienportalroboter (Einzelschiene)
  • Bei Lasten bis zu 5 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,2 mm
Flächenportalroboter
  • Flächenportalroboter (XY Bewegung)
  • Tragfähigkeit bis 80 N
  • Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
XYZ-Portalsystem
  • Raumportalroboter (XYZ Bewegung)
  • Lasten bis zu 5 kg
  • Präzisionsanforderungen bis ca. 0,8 mm
Mehr Infos zu Standard Portalenrobotern

custom gantry

Individuelles Portal: Anwendung beschreiben, Angebot erhalten

Besonders belastbar

heavy duty gantry

Besonders individuell

custo gantry

Tech up mit igus

Technik verbessern

  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Korrosionsfrei
Cost down mit igus

Kosten senken

  • Weniger Wartungskosten
  • Keine Kosten für Schmiermittel
  • Weniger Stillstandzeiten
  • Geringe Montagekosten durch einfach Montage

 
igus beweist eine längere Lebensdauer der Portalroboter

Bewiesen

igus Produkte sind nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • 100 % sauber im Betrieb
  • Kein Auswaschen von Fett und Ölen im Reinigungsprozes
  • Schmier- und wartungsfrei
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Plastic2Oil

Passende Steuerungen für Ihren Portalroboter

Fertige Robotersteuerungen mit Software von igus

igus® Robot Control Robotersteuerung und Software

Dieses Set ermöglicht Ihnen eine intuitive Steuerung Ihres drylin® E Portalroboter. Mit der zugehörigen Software können Sie den Roboter über eine graphische Benutzeroberfläche programmieren und steuern.
Zur Robotersteuerung mit Software

dryve® D1 webbasierte Motorsteuerung

Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten, Laufzeiten einzelner Achsen definieren mit jeweils einer passenden Steuerung pro Achse. 

Zur D1 Motorsteuerung
Robotersteuerung mit Software von igus®

Diese Produkte setzen wir für unsere Portalroboter ein

Linearachsen

drylin Linearachsen
  • mit Zahnriemenantrieb
  • mit Spindelantrieb
  • Leichte Auslegerachsen

Motoren

Motoren
  • NEMA-Schrittmotoren
  • Gleichstrommotoren (DC)
  • EC/BLDC-Motoren
Motoren im Überblick

Motorsteuerungen und Zubehör

drylin linear actuator accessories
  • Motorsteuerungen, Motorflansche, Kupplungen
  • Initiatoren und Näherungsschalter
  • Externe Bremswiderstände
Zum Motor-Shop

FAQ: Alles was Sie zu unseren Portalen wissen müssen

Fragen zu Portalrobotern
Blog

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.