chainfix Nuggets CFN

  • Universelle Leitungsfixierung im C-Profil oder aufklipsen auf eine Standard-Normschiene 35
  • Einfache Zugentlastung - vorkonfektionierte Kabelbinder
  • Sehr geringer Platzbedarf
  • Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben und Werkzeug
  • Auf Energieketten - Befüllung variabel abstimmbar
Prinzip der Chainfix Nuggets

Produktmerkmale

Legende:
+++ beste Eignung | + gute Eignung | + – befriedigend geeignet | – bedingt geeignet Dynamik
⬤⭘⭘ niedrige Preiskategorie | ⬤⬤⭘ mittlere Preiskategorie | ⬤⬤⬤ mittlere Preiskategorie–
Geeignet für folgende Systeme:Wann nehme ich sie:Wann nehme ich sie nicht:MontageindexDefinierbare AnzugskraftPreisindexModularitätDynamik
E2/000, R2 e-rohre, E6, T3Kostengünstige, schnelle Zugentlastung für einfache-re Anwendung mit geringem Platzbedarf bei mittleren Be-schleunigungen. Auch als Einzelteil nutzbar für star-re Verlegungen wie z.B. in Schaltschränken o.ä.Bei hohen Beanspruchungen+ –⬤⭘⭘jahoch

Variante 1 | CFN Nuggets für das C-Profil

CFN Nuggets
Art. Nr. Für folgende Befestigungen Leitungsdurchmesser max.
[mm]
A
[mm]
in 3-4 Werktagen versandfertig CFN.20 92.42 ... /92.42 ... E 20 10,8 1,01 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig CFN.30.52 92.52 ... /92.52 ... E 30 16,8 1,08 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Variante 2 | CFN Nuggets für Normschiene

CFN Nuggets
Art. Nr. Für folgende Befestigungen Leitungsdurchmesser max.
[mm]
A
[mm]
in 3-4 Werktagen versandfertig CFN.20.N35 Normschiene 35 20 20 1,71 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Passende Produkte


Energieketten Shop

Von kleinen über mittelgroßen bis hin zu großen Energiketten für alle Anwendunge

chainflex Leitungen

Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen. Ausfallsicher mit 4 Jahren Garantie.

in 3-4 Werktagen versandfertig