Tech up, cost down

Technik verbessern, Kosten senken

Mindestens eins davon wollen wir immer erfüllen!


Mit unseren motion plastics Produkten wollen wir die Technik Ihrer Anwendungen verbessern oder Ihre Kosten senken. Im Idealfall erreichen wir beides. Das ist unser Anspruch! Damit Sie wissen, dass und wie lange Sie sich auf unsere Produkte verlassen können, können Sie unter anderem die Lebensdauer unserer Produkte im Voraus berechnen lassen. Was speziell für Ihre Anwendung möglich ist und welche Vorteile Ihnen unsere motion plastics bieten, finden wir schnell heraus. Schauen Sie sich die unten stehenden Produktbereiche an oder nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Tech up, cost down: Technik verbessern, Kosten senken

Alle motion plastics mit hoher Lebensdauer – garantiert ...

Long life guaranteed
Wir sind uns unserer Sache sicher: Unsere Produkte halten länger! Woher wir das wissen?
 
  • Von den über 15.000 jährlichen Tests aus unserem Testlabor, das wir bereits seit 1985 betreiben.
  • Von immer mehr smart plastics, die den Materialzustand überwachen und rechtzeitig einen Austausch ankündigen.
  • Von unseren Kund:innen, die uns immer wertvolle Rückmeldungen geben.
Daher garantieren wir Ihnen die hohe Lebensdauer unserer Produkte und geben Ihnen 4 Jahre Garantie auf Energieketten und 4 Jahre Garantie auf chainflex Leitungen.

Entdecken Sie jetzt die weiteren Vorteile von     ► dry-tech     ► Low Cost Automation     ► chainflex     ► readycable     ► e-kettensystemen

dry-tech Lagertechnik: schmierfrei, wartungsfrei und geringes Gewicht ...

Gleitlager iglidur

Sparen mit iglidur Gleitlagern

... bis zu 89,5 % Kosten sparen

Kugellager xiros

Sparen mit xiros Kugellagern

... bis zu 60 % Kosten sparen

Gelenklager igubal

Sparen mit igubal Gelenklagern

... bis zu 76,1 % Kosten sparen

Lineartechnik drylin

Sparen mit drylin Lineartechnik

... bis zu 50 % Kosten sparen

Gewindetechnik dryspin

Sparen mit dryspin Gewindetechnik

... bis zu 50,9 % Kosten sparen

Antriebstechnik drylin

Sparen mit drylin Antriebstechnik

... bis zu 36,1 % Kosten sparen

Verschleißfester 3D-Druck

Sparen mit verschleißfestem 3D-Druck

... bis zu 50x längere Lebensdauer

Rundtischlager PRT

Sparen mit PRT Rundtischlager

... bis zu 50 % Bauraum sparen


Low Cost Automation: modular und kostengünstig ...


Sparen mit Delta Robot

... mit Delta Robot sparen

Sparen mit robolink

... mit robolink sparen

Sparen mit drylin Portalen

... mit drylin Portalen sparen


chainflex Leitungen: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ...


Bis zu 140 Mio Doppelhübe mit chainflex® Leitungen

... bis zu 140 Mio. Doppelhübe erleben

Sparen mit chainflex® Leitungen

... bis zu 64,7 % Einkaufskosten sparen

Sparen mit chainflex® Leitungen

... bis zu 25 % Bauraum einsparen


readycable: Mit anschlussfertigen Leitungen noch mehr sparen ...


readycable mit über 4.500 Antriebsleitungen

... mit über 4.500 Antriebsleitungen als Katalogware verfügbar

readycable mit Industriesteckern

... ab 24h auch bei schweren Industriesteckern

readycable auch für individuelle Sonderkonfektionen

... auch für individuelle Sonderkonfektionen jederzeit aktionsbereit im 2-Schichtbetrieb


e-kettensysteme: Energieführen leicht gemacht ...


Kosten sparen mit e-kettensystemen

... bis zu 26 % Kosten sparen

Montagezeit sparen mit e-kettensystemen

... bis zu 88 % Montagezeit sparen

Gewicht sparen mit e-kettensystemen

... bis zu 48 % Gewicht sparen