Drehverbindungen aus Kunststoff
wartungsfrei & robust

iglidur® PRT-Drehkranzlager sind einbaufertige Lager für den schmierfreien Trockenlauf. Das Design basiert nicht auf metallischen Rollen oder Kugeln, sondern auf wartungsfreien Gleitelementen aus tribologisch optimierten iglidur® Werkstoffen und Ringen aus leichtem anodisiertem Aluminium oder Edelstahl.

iglidur® Werkstoffe sind universell einsetzbar und ermöglichen den Einsatz bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Chemikalienkontakt sowie im Lebensmittelbereich. 
PRT Drehkranzlager
Das finden Sie auf dieser Seite:

Entdecken Sie die Bandbreite unserer Drehverbindungen im Dienste Ihrer Effizienz

Vielfältige und flexible Anwendungen PRT-Drehkranzlagern

Bauserie 01

PRT-01

Hohe Belastungen sowie hohe Steifigkeit

Serie 01 kaufen

Bauserie 02

PRT-02

Anwendungen mit besonders geringem Gewicht

Serie 02 kaufen

Bauserie 03

PRT-03

Anwendungen mit geringem Bauraum

Serie 03 kaufen

Bauserie 04

PRT-04

Allrounder für verschiedenste Anwendungsbereiche

Serie 04 kaufen

Bauserie 05

PRT-05

Low Cost Anwendungen und hergestellt aus min. 97 % Regranulat

Serie 05 kaufen

Zubehör

Zubehör PRT Entdecken Sie unsere breite Palette hochwertiger Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle. 
Distanzringe, Handklemmung, Winkelbegrenzer, Antriebszapfen, Austauschkits uvm..

▲ Technik verbessern

PRT-Experte
 
 

Der PRT-Konfigurator:
Einfach und schnell das geegignete Drehkranzlager für Ihre Anwendung finden

Ermitteln Sie in wenigen Minuten, werlches PRT Drehkranzlager die beste Wahl für Ihre individuelle Anwendung ist. Erfahren Sie außerdem, wie lange unsere PRT Drehkranzlager in Ihrer Anwendung halten - und wählen Sie anschließend das Drehkranzlager mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis aus. 

 
Zum Online-Konfigurator

▼ Kosten senken



Sonder- und Zeichnungsteile

Sonderanfertigungen und Zeichnungsteile

Sie haben einen individuellen Anwendungsfall und benötigen Sonderteile?


Neben unserem umfangreichen Standard-Sortiment bieten wir Ihnen auch Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben an. Stellen Sie unverbindlich Ihre Anfrage. Jetzt kontaktieren!

Vorteile der iglidur® PRT-Drehkranzlager

Kostengünstig

Kostengünstig

Die Herstellung im Spritzgussverfahren oder 3D-Druck garantiert Kosteneffizienz und ermöglicht die optimale Nutzung des Bauraums durch unbegrenzte Geometriefreiheit. Dank des flexiblen Baukastensystems können die Drehverbindungen beliebig erweitert werden. 

Schmier- und wartungsfrei

schmierfrei Die iglidur® PRT-Drehkränze sind als einbaufertige Lösungen konzipiert. Das bedeutet, dass sie sofort einsatzbereit sind und keine zusätzliche Schmierung oder Wartung erfordern. Dies spart Zeit und reduziert den Wartungsaufwand.

Bis zu 60% Gewicht einsparen

leise

Die iglidur® Lagertechnik überzeugt mit ultraleichten Materialien wie zum Beispiel Kunststoff und Aluminium. Dadurch erzielen Sie einer höhere Effizienz in Ihrer Anwendung. 

Leiser Trockenlauf

Leiser Lauf für Drehkranzlager PRT
Die igus® PRT-Drehkranzlager mit Gleitelementen aus Kunststoff lassen deutlich geringere Geräusche und Vibrationen entstehen. Für Sie als Bediener wird die Anwendung mit Kunststoffgetrieben beispielsweise in Robotern bis zu 4-mal leiser.

Chemikalien- und medienbeständig

Temeratur
Geeignet für den Lebensmittelbereich (FDA) und für die tägliche Reinigung mit Reinigungsmitteln und Hochdruck. Auch bei Anwendungen mit Hochtemperaturen bis 180°C oder ESD sind PRT-Drehkranzlager eine ideale Lösung für spezielle Anwendungen.
Die Ringe bestehen dabei aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl.
 

Getestet und bewiesen

Icon tested
Unsere hauseigene Teststationen stehen für individuelle Kundentests bereit. Zudem testen wir unsere Drehkranzlager täglich zur aktiven Forschung und Entwicklung. 
 

Anwendungsbeispiele - Drehkränze in der Praxis


Unsere Drehkranzlager Produktneuheiten 2024
▶ Jetzt entdecken

PRT News 2023

Interaktive 3D-Modelle

igus Testlabor Hier finden Sie interaktive 3D-Modelle von unseren PRT Drehkranzlagern. Erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die einzelnen Produkte und deren Bauteile.

CAD Dateien

CAD Datei download Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten. Alternativ können Sie CAD-Daten über unsere Click2CAD Toolbox direkt in Ihr CAD-System übertragen. 

Unser Neuheitenkatalog

Jetzt igus kontaktieren Neben der Produktvorstellung mit technischen Daten, Abmessungen und Bildern enthält der interaktive Katalog Links zum Onlineshop, zu Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos.
Zum interaktiven Katalog

Drehkranzlager FAQ

PRT Experte Das passende Drehkranzlager 
Hier haben wir für Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren iglidur® PRT Drehkranzlagern zusammengestellt. 
Zum PRT-FAQ

Woraus bestehen PRT Gleitelemente?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise des Werkstoffs iglidur®.
 
iglidur Werkstoffe unter der Lupe