Drehkranzlager
iglidur® PRT

Individuell konfigurierbar: Der PRT-04 Baukasten

Einfach & effizient: Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung

Der PRT-04 Baukasten - Der maßgeschneiderte Lösungsansatz für eine Vielzahl von Anwendungsfällen!
Die zahlreichen Vorteile und verschiedenen Individualisierungsmöglichkeiten des Baukastens ermöglichen es Ihnen, das Produkt exakt an Ihre Anforderungen anzupassen.
Egal ob kleine, präzise Anwendungen oder große, kraftvolle Maschinen - hier finden Sie garantiert die passende und einbaufertige Größe für Ihr Projekt.
Das finden Sie auf dieser Seite:

PRT-04 für Ihre individuelle Konfiguration

✅ Drehkranzlager auf Ihren Anwendungsfall abstimmen
✅ Verschiedene Außen- und Innenverzahnungen
✅ Winkelbegrenzer, Rastfunktion und vieles mehr
✅ Einbaufertig & leicht zu montieren
✅ 100% wartungs- und schmierfrei
✅ Acht Baugrößen

Sie haben einen individuellen Anwendungsfall und benötigen Sonderteile? Kontaktieren Sie uns gerne, wir fertigen auch Sonderlösungen!

Unsere Standards

Hier finden Sie die Basiselemente des Baukastensystems

PRT-04: der High-Performer in unserem Sortiment. 
Unsere einbaufertige Basis für den Baukasten. 
PRT-04 Micro ist unser kleinstes Drehkranzlager.
Leicht, robust und optimal für geringen Bauraum.
PRT-04 Black Edition.
Elegant, dezent und reduziert durch schwarze Beschichtung die Lichtreflexionen.
 
Linie orange

Drehkränze verzahnt

Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit

PRT-04 verzahnter Außenring. 
Ist in vier Standards für die Verzahnung des Außenrings lieferbar.
Stirnradverzahnung nach DIN3967.
PRT-04 verzahnter Innenring. 
Kompakte Bauweise möglich, da der Antrieb in die Durchbohrung des PRTs gelegt werden kann.
 
Linie orange

Positionierung

Rastung, Arretierung & Begrenzung

PRT-04 mit Rastfunktion.
Immer wiederkehrend präzise einzelne Rastpunkte anfahren.
PRT-04 mit Klemmbock.
Mit max.1 Nm Anziehdrehmoment sind 10 Nm Haltemoment realisierbar.
PRT-04 mit Arretierungsfunktion.
Fernauslösung über eine Distanz bis zu 5 Metern.
PRT-04 mit Arretierungsfunktion ermöglicht präzise Verstellung des Drehkranzes, auch unter hoher Last.
Im Standard Rastpunkte alle 90°.
PRT-04 Arretierfunktion mit elektronischer Positionsüberwachung.
Elektronische Abfrage des Raststiftzustandes.
Geeignet für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.
PRT-04 Arretierfunktion Universaladapter.
Ermöglicht einen individuellen Weg zum Lösen des Rastbolzens. Ein M4 Gewinde dient als Anschlussstelle für die jeweilige Konstruktion.
PRT-04 mit Winkelbegrenzer.
Anschläge schnell und individuell anpassen und verhindern der Rotation des PRT Drehkranzlagers an definierten Punkten.
PRT-04 mit Winkelmessung für Drehkränze aus Aluminium. 
Erfassung von Schwenk- und Rotationswinkeln von -/+ 999 Grad. Der Winkel wird auf 0,1 Grad auf dem Bildschirm angezeigt.
Linie orange

Spezialisten

Geeignet für FDA und ESD konformen Einsatz

PRT-04 mit Gehäuse aus Edelstahl. 
FDA konform und somit für den Food- und Packaging-Bereich geeignet. 
PRT-04 mit Gehäuse aus Edelstahl. 
Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist dieser ESD Konform.
PRT-04 für den Reinraum. 
Getestet und bestätigt durch das Fraunhofer Institut.
Linie orange

Zubehör

Einbaufertige Drehkränze

PRT-04 Micro mit Vorspannung aus Aluminium. 
Unser kleinstes iglidur® Drehkranzlager.
PRT-04 Standard mit Nutensteinprofil.
Für einfaches Positionieren ohne zusätzliche Bohrungen.
PRT-04 Standard mit DrivePin. 
Einfach antreiben mit Zahnradprofil oder Antriebszapfen für Kupplungen.
PRT-04 Standard mit Distanz-Aufnahmering.
Mit dem Diszanzring kann das PRT auf ebenen Flächen angeschraubt werden.
PRT-04 Standard mit großem Aufnahmering.
Bietet die Möglichkeit, ein bereits verbautes PRT-01 durch ein PRT-04 auszutauschen.
PRT-04 Standard mit M4 Gewinde in Aufnahmering.
Mit diesem bieten sich eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit.

Der Experte zeigt Ihnen schnell die passende Lösung

Mit nur wenigen Klicks gibt der iglidur® PRT Experte für Ihre Anwendung geeignete Drehkranzlager aus und errechnet die zu erwartende Lebensdauer.
▶ ​​​​​​​Jetzt konfigurieren!

Interaktives 3D-Modell für iglidur® PRT Drehkranzlager


Reibungslos zum Erfolg: Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinen

Die kostenlose Informationsbroschüre präsentiert das iglidur® PRT-Drehkranzlager von igus® – die ideale Lösung für drehbare und rotierende Anwendungen, die platzsparende, unkomplizierte, wartungsfreie und kostengünstige Drehkranzlager benötigen. 
▶ ​​​​​​​Jetzt herunterladen!

Im größten Testlabor der Branche geprüft

igus Testlabor Wir testen, damit Sie keine Experimente machen müssen. Erfahren Sie, wie im größten Testlabor der Branche unsere Produkte geprüft werden. Neben Standardtests führen wir auch individuelle Kunden-Tests durch. Unsere gesamte Fläche für Anwendungs- und Werkstoffprüfung erstreckt sich über 3.800 m².

Häufig gestellte Fragen - Drehkranzlager FAQ

FAQ Elektrisch leitfähig? Für Lebensmittelkontakt geeignet? Wie hoch ist die maximale Belastbarkeit? Diese und weitere Fragen werden in unserem Drehkranzlager FAQ beantwortet. Hier haben wir für Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren iglidur PRT Drehkranzlagern für Sie zusammengestellt.