Wettbewerbe und Awards von igus

motion plastics kommen weltweit und in über 50 verschiedenen Branchen zum Einsatz, beispielsweise in der Automobilindustrie, in der Medizintechnik oder bei Robotern. Dabei werden unsere Produkte für die unterschiedlichsten Anwendungen genutzt – und wir sind selbst immer wieder überrascht über die spannenden und kreativen Einsatzmöglichkeiten, die unsere Kund:innen realisieren. Diese Innovationslust möchten wir mit unseren Wettbewerben und Awards fördern und honorieren:


manus award

Für außergewöhnliche Kunststoff-Gleitlager-Anwendungen


Mit dem manus award zeichnet igus die kreativsten, wirtschaftlichsten und nachhaltigsten Einsätze von Polymer-Gleitlagern in industriellen Anwendungen aus. Von der Serienanwendung bis zum Einzelstück ist alles möglich, solange mindestens ein gebauter Prototyp vorhanden ist. Der Award wird seit 2003 alle zwei Jahre vergeben. Dabei prämiert eine Expertenjury die Anwendungen von Kunststoff-Gleitlagern in insgesamt vier Kategorien: goldener, silberner, bronzener und grüner manus award.
 
Zum manus award

vector award

Für einzigartige Engergieketten-Projekte


igus zeichnet mit dem vector award die interessantesten, spannendsten, ungewöhnlichsten und innovativsten Anwendungen mit Energieketten aus. Der Award wird seit 2008 alle zwei Jahre verliehen und prämiert Energiekettensysteme für die sichere Zuführung von Strom, Daten, Impulsen und Medien. Dabei erfolgt die Auszeichnung von einer Expertenjury in vier Kategorien: goldener, silberner, bronzener und grüner vector.
 
Zum vector award

ROIBOT Award

Für clevere Automatisierungslösungen


Der ROIBOT Award prämiert die cleversten, kreativsten und spannendsten Automatisierungsanwendungen aus Low-Cost-Automation-Komponenten von igus oder aus Partnerprodukten vom RBTX-Marktplatz. Dabei ist der Name des Awards Programm: ein schneller Return on Investment (ROI). Der ROIBOT wird seit 2020 alle 2 Jahre von einer Expertenjury vergeben und zeichnet die besten drei Automatisierungsanwendungen mit kostengünstiger Robotik aus.
 
Zum ROIBOT Award