R2.1 e-rohre - Kostengünstiger Späneschutz

Kostengünstige, stabile e-rohre mit 26, 40, 48 und 75 mm Innenhöhe. Deckel im Innen- oder Außenradius beidseitig aufklappbar und entnehmbar. Sehr dichtes Design und stabile doppelte Anschläge für hohe Zusatzlasten und freitragende Längen.
Das Video zeigt die einfache Montage der e-kette® Serie R2.75

Vorteile System R2.1:

  • Große Innenhöhe und dabei kostengünstig
  • Leitungen werden vor Spänen geschützt
  • Einfach zu befüllen, Deckel im Innen- oder Außenradius beidseitig aufklappbar
  • Leiser Betrieb durch eingebaute Bremse
  • Integrierte Rasterung im e-rohr Glied und Deckel für seitlich gedrehte Anwendungen

Deckel im Außenradius beidseitig aufklappbar

R2.26

Innenhöhe hi: 26 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 150 mm
Biegeradien R: 60 - 175 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,00 m

R2.40

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 80 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m

R2.48

Innenhöhe hi: 48 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m

R2.75

Innenhöhe hi: 75 mm
Innenbreiten Bi: 111 - 200 mm
Biegeradien R: 130 - 400 mm
Freitragende Länge: ≤ 3,00 m

Deckel im Innenradius beidseitig aufklappbar

R2i.26

Innenhöhe hi: 26 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 150 mm
Biegeradien R: 60 - 175 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,00 m

R2i.40

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 80 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m

R2i.48

Innenhöhe hi: 48 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Freitragende Länge: ≤ 2,75 m

igumid HT-Material
e-rohre aus igumid HT-Material für heiße Späne bis zu +850°C, lieferbar auf Anfrage
ESD e-rohre
Elektrisch leitfähige ESD e-rohre, lieferbar auf Anfrage
UL94-V0
UL94-V0 Klassifizierungen auf Anfrage