System ZF14, Kabelkette, "easy"-Design, Leitungen im Innenradius reindrücken

  • Innenhöhe hi: 21mm
  • Innenbreiten Bi: 38 mm
  • Biegeradien R: 28 mm
  • Teilung: 30,5 mm
  • Version: Leitungen einfach im Innenradius reindrücken
Produkt­beschreibung
Die Kabelkette ZF14 wurde speziell für die Möbelbranche designed und entwickelt. Leitungen schnell eingelegt, Energiekette schnell befestigt, schönes Design und alles schön aufgeräumt.

Besondere Produkteigenschaften: 
  • Ansprechendes Design
  • Geschlossene Außenkontur (Halbrohre)
  • Anschlusselemente einfach anzuklipsen
  • Leicht zu befüllen, auch im eingebauten Zustand mit "easy"-Design
  • Leitungsfreundlich durch glatte Innenkonturen
  • UL94-V2 zertifiziert
  • Anschlusselemente können entweder verschraubt oder auch einfach aufgeklebt werden, dank großflächiger planer Fläche auf der Unterseite
Typische Industriezweige und Anwendungen
Elektrisch verstellbare Möbel, sonstige Anwendungen ohne hohe dynamische Bewegungen
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads