Heimtrainer - Goldener manus® 2013

Flüssige Bewegung

Mit diesem Trainingsgerät kommt die Skilanglauf-Loipe ins heimische Wohnzimmer. Der Nutzer bewegt die Stöcke wie beim realen Langlauf und erzielt somit einen optimalen Trainingseffekt für den gesamten Körper. Um eine besonders realistische Simulation zu erreichen, war es den Entwicklern wichtig, dass die Schlitten sehr flüssig auf der Schiene entlang gleiten. Zudem sollte die Bewegung so wenig Lärm wie möglich machen, damit das Gerät problemlos in den eigenen vier Wänden genutzt werden kann. Diese Voraussetzungen wurden mit einer drylin®-Linearführung optimal erreicht. Die Skistöcke des Trainers sind auf je einer Linearführung mit einem Schlitten montiert.

ThoraxTrainer ApS, Ulrich Ghisler, Kokkedal, Denmark

Preisverleihung auf der Hannover Messe 2013

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Die manus®-Gewinner 2013

Heimtrainer

Gold beim manus® 2013: Mit diesem Trainingsgerät kommt die Skilanglauf-Loipe ins heimische Wohnzimmer.

Pneumatischer Drehkolbenmotor

Silber beim manus® 2013: Dieser pneumatische Drehkolbenmotor kann problemlos zur unterbrechungslosen Stromversorgung genutzt werden.

Reibkupplung

Bronze beim manus® 2013: Diese Reibkupplung dient als Überlastabsicherung des Antriebsstranges in einem Gerät zur Grünfutterernte.

Zum manus® - Wettbewerb