Reibkupplung - Bronzener manus® 2013

Besser absichern

Diese Reibkupplung dient als Überlastabsicherung des Antriebsstranges in einem Gerät zur Grünfutterernte. Aufgrund steigender Anforderungen an die Laufruhe von Landmaschinen musste die standardmäßig verwendete Kupplung überarbeitet werden. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Laufruheeigenschaften gelegt. Hierfür musste ein neues Lagerkonzept in der Kupplung entwickelt werden. Verschiedene Schnittstellen wurden zusammengefasst und die herkömmlichen Metalllager wurden durch iglidur®-Gleitlager ausgetauscht. Dadurch wurde ein wesentlich besserer Rundlauf erreicht. Zudem sind die Kunststofflager von igus® korrosionsbeständig und schmutzresistent.

GKN Walterscheid GmbH, Andreas Höck, Lohmar, Germany

Preisverleihung auf der Hannover Messe 2013

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Die manus®-Gewinner 2013

Heimtrainer

Gold beim manus® 2013: Mit diesem Trainingsgerät kommt die Skilanglauf-Loipe ins heimische Wohnzimmer.

Pneumatischer Drehkolbenmotor

Silber beim manus® 2013: Dieser pneumatische Drehkolbenmotor kann problemlos zur unterbrechungslosen Stromversorgung genutzt werden.

Reibkupplung

Bronze beim manus® 2013: Diese Reibkupplung dient als Überlastabsicherung des Antriebsstranges in einem Gerät zur Grünfutterernte.

Zum manus® - Wettbewerb