3D-Drucker-Bauteile zum Selberbauen

Sie benötigen Bauteile für einen 3D-Drucker, den Sie selbst als DIY-Projekt zusammenbauen? Bei uns bekommen Sie alles, was es für den Eigenbau braucht: Schleppketten, die die Maschinenlaufzeiten verlängern, geeignet für kleinste Bauräume und engste Biegeradien. drylin Lineargleitlager, die nahezu geräuschlos laufen, und dryspin Gewindemuttern für eine effiziente und präzise Verstellung des Druckbetts, frei von externer Schmierung und einfach montiert.

Energieführen leicht gemacht mit den folgenden Komponenten:


E2 micro

Schleppkette E2 micro, für kleine Drucker ohne zusätzliche Leitungen

  • Ideal für X-, Y- und Z-Achse
  • Besonders für enge Bauräume
  • Innenhöhen von 5-15,6 mm, Innenbreiten variabel
  • Kabelfreundlich: sehr glatte Konturen - beste Leitungsschonung
Zum Online-Konfigurator
 
Jetzt kaufen
Schleppkette E2.15

Schleppkette E2.15, mit mehr Innehöhe 

  • Ideal für X-, Y- und Z-Achse
  • Besonders für enge Bauräume
  • Innenhöhe = 14,4 mm, Innenbreiten variabel
  • Kabelfreundlich: sehr glatte Konturen - beste Leitungsschonung
  • Schmutzabweisende Außenkontur
Zum Online-Konfigurator
 
Jetzt kaufen
Steuerleitung CFSOFT1

chainflex Steuerleitung CFSOFT1

  • Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
Zum Online-Konfigurator
 
Jetzt kaufen


I-150PF Filament

iglidur I150-PF, 3D Druck Filament

  • Einfach zu verarbeiten
  • Hohe Abriebfestigkeit bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
  • Für alle 3D-Drucker geeignet
  • Gute mechanische Kennwerte
Jetzt kaufen
drylin W

drylin W Profilschienenführungen

  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Schmutzbeständig und robust
  • Einfache Montage
  • Geringes Gewicht und leiser Lauf
  • Größte Schienenvielfalt
Zum Online-Konfigurator
 
Jetzt kaufen
drylin® R Lineargleitbuchse RJ4JP-01 drylin R Lineargleitbuchse RJ4JP-01
  • Alternative zu Kugellagern mit Japan-Abmessung
  • Schnell montiert
  • Sicherung über Sicherungsringe
  • Material Gleitlager: iglidur J4
Zum Online-Konfigurator
 
Jetzt kaufen


drylin Trapezgewindespindel

drylin Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, C15 Stahl 1.0401

  • Material: C15 Stahl (1.0401)
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
Zum Online-Konfigurator
 
Jetzt kaufen
drylin Trapezgewindemutter mit Flansch

drylin Trapezgewindemutter mit Flansch, JFRM

  • Material: iglidur J
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
  • Zylindrische Gewindemutter mit Flansch
Zum Online-Konfigurator
 
Jetzt kaufen

BB One: XYZ-3D-Drucker als Eigenbau

Der BB One als Einsatzbeispiel für Ihre Schleppketten und Linearführungen mit den folgenden Merkmalen:

  • Kostengünstig
  • Ab Lager, direkt vom Hersteller
  • Lebensdauer online berechenbar
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • Made in Germany vom Weltmarktführer für Kunststoff-Energieketten
  • Bewährt in tausenden Anwendungen seit über 50 Jahren

Kostenloses Muster bestellen

Sie interessieren sich für unsere Produkte, möchten diese aber vor einer endgültigen Entscheidung in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten? Dann können Sie gerne bei uns ein kostenloses Muster bestellen.

Schleppketten-Muster

Schleppketten-Muster
Jetzt bestellen

Linearlager-Muster

Linearlager-Muster

3D-Druck Musterbox

3D-Druck Musterbox
Jetzt bestellen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Das könnte Sie auch interessieren

3D-Druck-Service für Verschleißteile

Blog: 3D-Drucker zum Selberbauen